Vai a
Cuscinetti per elevate temperature con lubrificante solido Serie SJ

I cuscinetti SJ hanno una struttura con distanziali a lubrificante solido inseriti tra due sfere in un'unica tasca della gabbia, che li rendono adatti per ambienti ad elevata temperatura a pressione atmosferica o sottovuoto.
Descrizione della condizione
- Temperature Elevate
- Vuoto
Settori
- Industria Chimica e Farmaceutica
- Alimentare & Bevande
- Apparecchiature Medicali & Sanitarie
Caratteristiche del prodotto
- Lubrificante solido
- Adatti per elevate temperature fino a 400°C sia a pressione atmosferica che sottovuoto
- Il lubrificante solido sotto forma di distanziale tra le sfere garantisce eccellente stabilità e lunga durata
Benefici
- Lunga durata
- Resistenza ad elevate temperature
- Lubrificante solido
- Basso degassamento
U-
6203
SJ01
ZZ
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
U- | |
6203 | Designazione Base del Cuscinetto |
SJ01 | Serie SJ |
ZZ | Schermi metallici su entrambi i lati |
Condividi