Vai a
Cuscinetti radiali orientabili a rulli Serie CAM

I cuscinetti radiali orientabili a rulli della Serie CAM sono stati progettati con gabbie massicce in ottone di alta precisione. Altamente resistenti ai carichi pesanti o ai carichi d’urto, sono adatti per applicazioni ad alta velocità e garantiscono un minimo innalzamento di temperatura.
Descrizione della condizione
- Carichi Elevati
- Disallineamento
Settori
- Ventilatori e Soffianti
- Pompe e compressori
- Movimentazione dei Materiali
- Industrie della Carta
- Industria Energetica
- Trasmissioni Industriali
- Industria Estrattiva
- Industria del Cemento
Caratteristiche del prodotto
- Gabbia massiccia in ottone, di precisione con tasche ottimizzate per la guida dei rulli
- Rulli simmetrici che garantiscono una distribuzione omogenea del carico lungo il profilo
- Capacità di autoallineamento, con anello di guida flottante per ottimizzare la guida dei rulli ed evitare guasti
- Disallineamento controllato dei rulli
- Diametro esterno fino a 2.500 mm
- Disponibile anche con foro conico
Benefici
- Elevati coefficienti di carico dinamico e statico
- Altamente resistente a carichi pesanti e carichi d’urto
- Adatti per applicazioni ad alta velocità e garantiscono un minimo innalzamento di temperatura
- Guida dei rulli migliorata e rotazione più fluida
240
710
CAM
E4
C3
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
240 | Tipologia cuscinetto |
710 | Diametro foro |
CAM | Gabbia in ottone |
E4 | Anello esterno con scanalatura e fori di lubrificazione |
C3 | Gioco Radiale Interno |
Condividi