Vai a
Cuscinetti radiali orientabili a rulli - Gabbia massiccia in ottone ECA

NSK ha sviluppato una nuova serie di cuscinetti radiali orientabili a rulli di NSK con gabbia in ottone massiccio brevettata, che promette di offrire all'industria nuovi livelli di produttività, affidabilità e capacità di carico. La nuova Serie ECA di NSK, che sostituisce la Serie CAM, garantisce la piena intercambiabilità con le soluzioni esistenti.
Descrizione della condizione
- Carichi Elevati
- Vibrazioni
- Disallineamento
Settori
- Industria del Cemento
- Industrie della Carta
- Industria Petrolchimica
- Industria Estrattiva
- Industria Siderurgica
Caratteristiche del prodotto
- Numero di rulli più grandi per elevata capacità di carico
- Gabbia massiccia in ottone con tasche dei rulli lavorate per geometria ottimizzata
- Le tasche dei rulli lavorate riducono notevolmente il movimento indesiderato dei rulli durante la rotazione
- Orletto dell'anello interno ottimizzato
- Riduzione dei costi grazie all'intercambiabilità con gli anelli interni/rulli della serie EA
- Velocità limite incrementata
Benefici
- Disegno ottimizzato della gabbia: la nuova conformazione riduce le tensioni interne alla gabbia e riduce lo slittamento dei rulli
- Capacità di carico maggiore: il design interno avanzato offre rulli di dimensioni maggiori
- Funzionamento ad alte temperature: il trattamento di stabilizzazione termica è standard per gli anelli interno ed esterno.
E
CA
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
E | Capacità Extra |
CA | Design Interno |
Condividi