Vai a
Cuscinetti radiali orientabili a rulli schermati per ambienti gravosi

L'industria estrattiva richiede attrezzature altamente affidabili in grado di resistere a condizioni gravose. NSK ha sviluppato la prima esecuzione con tenute removibili per cuscinetti radiali orientabili a rulli. Questi nuovi cuscinetti durano a lungo e offrono eccellenti prestazioni di tenuta. Consentono una misurazione accurata del gioco durante il montaggio e impediscono l'ingresso di contaminazione solida all’interno del cuscinetto.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Carichi Elevati
- Lubrificazione
Settori
- Industria del Cemento
- Industria Estrattiva
Caratteristiche del prodotto
- Dimensioni standard a norma ISO
- Maggiore durata grazie alla tecnologia dei materiali
- Le tenute si adattano all’interno dello spazio disponibile
Benefici
- Tenute con elevate prestazioni
- Tenute amovibili durante l’installazione per misurare il gioco radiale interno
- Durata fino a 4 volte superiore rispetto ai cuscinetti standard
- Adatti all'utilizzo in ambienti gravosi
HTF
320
SLE
316
A
g
DD2
K
E4
C3
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
HTF | Acciaio HiTF |
320 | Diametro Foro |
SLE | Cuscinetto Radiale Orientabile Schermato |
316 | Codice Serie |
A | Disegno Interno |
g | Acciaio HiTF |
DD2 | Tipologia Tenute |
K | Tipologia Foro |
E4 | Fori di lubrificazione |
C3 | Gioco Radiale Interno |
Condividi