Vai a
Cuscinetti Orientabili a Rulli ad Elevata Silenziosità

Cuscinetti radiali orientabili a rulli ad elevata silenziosità e a vibrazioni ridotte specificatamente studiati per gli ascensori.
Descrizione della condizione
- Bassa Rumorosità
- Vibrazioni
Settori
- Movimentazione dei Materiali
Caratteristiche del prodotto
- Gioco interno ridotto
- Rulli ad elevata precisione
- Elevata precisione di ovalità dell’anello interno ed esterno rispetto allo standard
- Ottimizzazione della rugosità superficiale delle piste di rotolamento dell’anello interno ed esterno
- Disponibili anche nelle versioni schermate
Benefici
- La rumorosità di rotazione di questa serie di cuscinetti radiali orientabili a rulli è stata ridotta in maniera notevole rispetto ai cuscinetti convenzionali
- L’ottimizzazione del gioco interno dei cuscinetti riduce la rumorosità
- Cuscinetti silenziosi che garantiscono minori vibrazioni
- Nelle versioni schermate, il lubrificante rimane più pulito e si possono evitare le operazioni di re-ingrassaggio
232
36
CA
M
E4
C3
E
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
232 | Tipologia e serie dimensionale del cuscinetto |
36 | Codice foro |
CA | Design interno |
M | Gabbia |
E4 | Fori di lubrificazione |
C3 | Gioco radiale interno |
E | Classe di silenziosità |
Condividi