Vai a
Cuscinetti Orientabili a Rulli Schermati

I cuscinetti radiali orientabili a rulli in versione schermata di NSK garantiscono una durata elevata ed un alto livello di affidabilità in condizioni operative severe e in ambienti contaminati. Favoriscono un ambiente di esercizio più pulito.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Carichi Elevati
- Temperature Elevate
- Lubrificazione
Settori
- Alimentare & Bevande
- Movimentazione dei Materiali
- Industrie della Carta
- Trasmissioni Industriali
- Industria Siderurgica
Caratteristiche del prodotto
- Tenuta speciale con “labbro a molla” in gomma nitrilica - o altri materiali
- Lubrificante speciale a lunga durata e resistente alle pressioni elevate
- La simmetria dei rulli e delle piste evita il carico concentrato sui bordi dei rulli
- Speciale raccordo dell’anello esterno per un movimento assiale regolare
Benefici
- Lubrificante resistente al calore ed alla pressione
- La struttura delle tenute garantisce un funzionamento corretto
- I rulli simmetrici funzionano anche in presenza di carichi elevati
- Il raccordo dell’anello esterno garantisce dilatazioni/spostamenti assiali regolari
- Costi di manutenzione ridotti
- Nessun cedimento improvviso per intasamento del condotto di lubrificazione
Condividi