Vai a
Cuscinetti radiali orientabili a rulli Serie TL

I cuscinetti radiali orientabili a rulli della Serie TL (Tough & Long Life) sono stati progettati appositamente per i cilindri essiccatori delle macchine per la produzione della carta che operano a temperature estremamente elevate.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Temperature Elevate
Settori
- Industrie della Carta
- Trasmissioni Industriali
Caratteristiche del prodotto
- Innovativa composizione chimica dell’acciaio
- Appartenenti alla Serie Tough Technology™
- Trattamento termico speciale.
- Anello interno ed esterno ad elevata resistenza
- Elevata resistenza alle cricche
Benefici
- Maggiore resistenza alle tensioni circonferenziali
- Anello interno resistente alle fratture
- Tempi di fermo macchina e costi di manutenzione ridotti
- Maggiore durata operativa - una durata più che doppia rispetto ai cuscinetti standard
- Cuscinetti che operano in condizioni operative caratterizzate da contaminazione
- Maggiore stabilità dimensionale in presenza di alte temperature (fino a 200°C, in continuo)
TL
23152
CA
g3
K
M
E4
C3
S11
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
TL | Acciaio TL |
23152 | Sigla cuscinetto |
CA | Gabbia massiccia mono pezzo |
g3 | Specifica TL applicata all'nello interno |
K | Foro conico |
M | Gabbia in ottone |
E4 | Anello esterno con scanalatura e fori di lubrificazione |
C3 | Gioco Radiale Interno |
S11 | Temperatura massima di esercizio 200°C |
Condividi