Vai a
Cuscinetti orientabili a due corone di rulli Serie CAM-VS

I cuscinetti orientabili a doppia corona di rulli NSK della Serie CAM-VS per impianti vibranti sono progettati specificatamente per resistere alle estreme condizioni operative ed alle elevate vibrazioni che caratterizzano le applicazioni nell’industria estrattiva e nelle macchine da costruzione.
Descrizione della condizione
- Carichi Elevati
- Disallineamento
- Vibrazioni
Settori
- Movimentazione dei Materiali
- Olio & Gas
- Industrie della Carta
- Industria Estrattiva
- Servizi
- Industria del Cemento
Caratteristiche del prodotto
- Gabbia massiccia in ottone, realizzata in un solo pezzo con elevata precisione, le cui tasche contenimento rulli sono ottimizzate
- Rulli realizzati con un trattamento termico speciale per prevenire cricche e fratture dovute a vibrazioni e carichi d’urto
- Design ad elevata capacità di carico
- Capacità di auto allineamento, con anello di guida centrale
- Design interno ottimizzato per limitare al minimo l’intraversamento dei rulli
- Dimensioni ISO – gamma da 40 a 200 mm di diametro interno
Benefici
- Minori costi di manutenzione e maggiore durata operativa
- Elevata resistenza ai carichi pesanti e d’urto
- Elevata velocità di rotazione e bassa generazione di calore
- Minori vibrazioni
- Migliore guida dei rulli per una migliore precisione e stabilità della rotazione
223
20
CAM
E4
-VS3(4)
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
223 | Designazione di base |
20 | Codice foro cuscinetto |
CAM | Gabbia |
E4 | Anello esterno con scanalatura e fori di lubrificazione |
-VS3(4) | Serie speciale per macchine vibranti +Tolleranzadimensionale speciale per vibrovagli + Gioco radiale interno) |
Condividi