Vai a
Cuscinetti Assiali Orientabili a Rulli

I cuscinetti assiali orientabili a rulli sono autoallineanti e quindi insensibili al disallineamento angolare degli alberi. L'E-Type presenta un design con capacità di carico ancora più elevata e una gabbia in acciaio stampato o ottone.
Descrizione della condizione
- Ambienti Compatti
- Elevata Accuratezza
- Carichi Elevati
- Cambi di Rotazione
Settori
- Industria Navale
- Olio & Gas
- Industria Siderurgica
- Servizi
Caratteristiche del prodotto
- Correzione del disallineamento: la speciale forma dei rulli e degli anelli permette di compensare gli errori di flessione dell’albero
- I cuscinetti orientabili a rulli offrono un'elevata capacità di carico assiale e una minima capacità di carico radiale
- Si consiglia la lubrificazione ad olio anche a basse velocità per ridurre al minimo l'attrito sulle superfici di scorrimento
- Gabbia stampata in acciaio e gabbia in ottone disponibili in E-Design
Benefici
- Elevata capacità di carico assiale
- Capacità di compensare i disallineamenti dell'albero
- Montaggio in coppia per supportare carichi assiali in entrambe le direzioni
29
3
26
E
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
29 | Tipologia di Cuscinetto |
3 | Serie Dimensionale |
26 | Codifica Diametro del Foro |
E | Gabbia |
Condividi