Vai a
Supporti in acciaio inossidabile

Sono realizzati interamente in acciaio inossidabile e sono equipaggiati con inserti Molded-Oil™. Questo nuovo prodotto di NSK garantisce resistenza alla corrosione ed una maggiore durata del lubrificante, in un’unità estremamente pulita. Come risultato, questa soluzione contribuisce a ridurre la manutenzione.
Descrizione della condizione
- Ambienti Critici
- Contaminazione
- Ambienti Corrosivi
- Lubrificazione
Settori
- Alimentare & Bevande
Caratteristiche del prodotto
- Anello interno ed esterno: acciaio inossidabile martensitico (equivalente ad AISI 440C)
- Sfere: acciaio inossidabile martensitico (equivalente ad AISI 440C)
- Anello centrifugatore: acciaio inossidabile austenitico (equivalente ad AISI 304)
- Tenute: gomma nitrilica
- Grani di fissaggio (testa a W): acciaio inossidabile martensitico (equivalente ad AISI 410)
- Alloggiamento: fusione in acciaio inossidabile austenitico (SCS13)
Benefici
- Resistenza alla corrosione
- Maggiore durata del lubrificante (maintenance free) grazie alla tecnologia Molded-Oil™
- Ambiente circostante pulito, senza perdite di lubrificante
- Intercambiabile con le serie standard “supporto ritto” e “supporto flangiato”
F
UC
PM
2
04
LP99
/
LP99
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
F | Versione inox |
UC | Tipologia cuscinetto |
PM | Tipologia alloggiamento (PM: ritto) |
2 | Serie dimensionale inserto |
04 | Codice foro |
LP99 | Molded-Oil |
/ | |
LP99 | Molded-Oil Lubrication Sytem |
Condividi