Vai a
Cuscinetti a rulli conici con terzo anello autoallineante

I cuscinetti a rulli conici NSK con terzo anello autoallineante (Serie AR) sono stati sviluppati da NSK per il supporto bloccato degli impianti a colata continua nell’industria siderurgica. Un cuscinetto specifico estremamente funzionale.
Descrizione della condizione
- Carichi Elevati
- Temperature Elevate
- Disallineamento
Settori
- Industria Siderurgica
Caratteristiche del prodotto
- Terzo anello autoallineante.
- Elevata la capacità di carico assiale.
- Minori problemi di usura rispetto ai cuscinetti radiali orientabili a rulli
Benefici
- Nessuna velocità differenziale (puro rotolamento dei rulli) previene l'usura precoce
- Capacità di autoallineamento
- Il terzo anello compensa l'elevato disallineamento e la deflessione dell'albero, minimizzando così gli effetti del carico elevato
- Capacità di carico assiale elevata
- Cuscinetto altamente funzionale e specializzato per la posizione di supporto dei rulli di guida
Condividi