Vai a
Cuscinetti a rulli conici

I cuscinetti a rulli conici di NSK possono estendere notevolmente la durata dei vostri macchinari attraverso un miglioramento significativo del coefficiente di carico dinamico rispetto ai cuscinetti radiali rigidi a sfere standard. La nostra avanzata tecnologia dei materiali e di analisi ci consente di realizzare questi cuscinetti in dimensioni metriche ed in pollici con un'ampia gamma di materiali resistenti (Super Tough).
Descrizione della condizione
- Carichi Elevati
- Velocità Elevate
- Lubrificazione
Settori
- Industrie della Carta
- Industria Energetica
- Trasmissioni Industriali
- Industria Estrattiva
- Industria del Cemento
Caratteristiche del prodotto
- Dimensioni metriche ed in pollici
- Cuscinetti a rulli conici NSK brevettati con maggiore coefficiente di carico
- Gabbia NSK ottimizzata per cuscinetti a rulli conici di grandi dimensioni installati su riduttori epicicloidali
- Gabbia in acciaio
- Gabbia in plastica segmentata per diametri interni superiori a 1000 mm
- Diametro esterno fino a 2500 mm
Benefici
- Carichi radiali ed assiali elevati agenti in una direzione
- Carichi assiali in entrambe le direzioni, se accoppiati
- Velocità medie
- Gioco radiale ridotto quando i cuscinetti accoppiati vengono settati durante il montaggio
- Velocità ammissibili superiori grazie alla finitura ottimizzata della superficie della pista di rotolamento
HR
302
10
J
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
HR | Design ad elevata capacitá |
302 | Designazione base |
10 | Codice foro |
J | Conformità ISO 355 |
Condividi