Vai a
Cuscinetti a Rulli Conici Schermati con Coperchio Rotante

I cuscinetti per boccole supportano direttamente la boccola in ambienti ostili dove le vibrazioni fra la rotaia e la ruota vengono trasmesse direttamente al cuscinetto. I cuscinetti a rulli conici schermati con coperchio rotante sono altamente integrati con i componenti circostanti e incorporano sistemi di tenuta avanzati. Offrono livelli eccezionali di prestazioni, durata e facilità di manipolazione.
Descrizione della condizione
- Ambienti Compatti
- Contaminazione
- Tutela Ambiente
- Velocità Elevate
- Basso Attrito
Settori
- Industria Ferroviaria
Caratteristiche del prodotto
- Coperchio rimuovibile per ispezionare comodamente la boccola
- Facilità di smontaggio
- Facilità di manipolazione
- Trattamento antiruggine della superficie del diametro esterno
- Sottodimensionamento
Benefici
- Intervalli di manutenzione più lunghi
- Tenute a vita
- Lubrificazione a vita
- Leggerezza
- Alta velocità
- Migliore finitura di superficie delle piste di rotolamento
- Diverse tipologie di tenuta
- Diverse taglie
Condividi