Vai a
Cuscinetti speciali a rulli conici a due corone per la scatola del cambio dei trattori

Questi cuscinetti speciali a rulli conici a due corone sono stati progettati appositamente per la scatola del cambio dei trattori. Una corona è provvista di rulli conici di grandi dimensioni per sostenere i carichi elevati; l’altra corona è composta da rulli conici di dimensioni ridotte per ridurre al minimo la perdita di energia dovuta all'attrito. Questi cuscinetti a lunga durata sono stati progettati anche per rendere più semplici le operazioni di manipolazione e di calettamento, facendo risparmiare tempo e denaro al cliente.
Descrizione della condizione
- Carichi Elevati
Settori
- Industria Agricola
Caratteristiche del prodotto
- Gabbia in acciaio
- Design asimmetrico a due corone di rulli conici
- Distanziale speciale tra gli anelli interni
- Anello esterno speciale flangiato
- Raccordi speciali
- Elementi volventi di grandi dimensioni, in una corona
- Confezionamento speciale per evitare la separazione dell’anello interno e fenomeni di danneggiamento durante il trasporto
Benefici
- Minima perdita di energia grazie all'attrito ridotto
- Elevata capacità di carico
- Lunga durata di esercizio
- Regolazione automatica del gioco interno attraverso il distanziale dell’anello interno
- Facilità di montaggio (raccordi speciali e flangia sull’anello esterno)
- Facilità di assemblaggio grazie alla confezione speciale
Condividi