Vai a
Cuscinetti Assiali a Rulli Conici

I Cuscinetti Assiali a Rulli Conici sono disponibili in diverse versioni. Possono assorbire forze assiali e forze d'urto molto elevate, ma in un’unica direzione. Il design dei cuscinetti TT prevede anelli con forme diverse. L’anello dell'alloggiamento ha una pista di rotolamento piatta; l’altro anello ha invece una pista di rotolamento conica. Questi cuscinetti possono tollerare una certa eccentricità durante il funzionamento, a differenza dei cuscinetti TTF, che a parità di ingombro sono realizzati per trasmettere forze assiali molto elevate.
Descrizione della condizione
- Ambienti Compatti
- Elevata Accuratezza
- Carichi Elevati
- Cambi di Rotazione
Settori
- Automazione
- Movimentazione dei Materiali
- Imballaggio
- Gomma & Plastica
- Industria Siderurgica
- Servizi
Caratteristiche del prodotto
- Gabbia massiccia
- Elevata capacità di carico / Elevata rigidezza
- Dimensioni compatte in larghezza
Benefici
- Elevata capacità di carico
- Ideale per alte velocità
- Adatto a condizioni applicative con urti
- Il design TT ben sopporta errori di eccentricità dell'albero
130
TTF (TT)
25
01
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
130 | Diametro Nominale del Foro |
TTF (TT) | Tipologia di Cuscinetto |
25 | Codice Diametro Esterno |
01 | Numero Seriale |
Condividi