Vai a
Cuscinetti a Rulli Serie TF

I cuscinetti della Serie TF sono studiati per garantire un’elevata resistenza in condizioni operative gravose. Offrono una durata superiore ed un'eccellente resistenza all’usura, al grippaggio e al calore, anche con lubrificazione contaminata.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Carichi Elevati
- Temperature Elevate
- Lubrificazione
Settori
- Movimentazione dei Materiali
- Industria Energetica
- Trasmissioni Industriali
- Industria Estrattiva
- Industria delle turbine eoliche
- Industria del Cemento
Caratteristiche del prodotto
- Prestazioni nettamente superiori rispetto all’acciaio standard, anche in condizione di lubrificazione limite o contaminata.
- TF / NTF / STF / HTF / WTF – materiali che soddisfano tutte le vostre esigenze operative.
- Gli acciai materiali della Serie TF si possono applicare a un’ampia gamma di cuscinetti.
- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Cuscinetti a rulli conici (ad una e più corone di rulli)
- Cuscinetti radiali orientabili a rulli
- Cuscinetti radiali rigidi a sfere e a contatto obliquo
Benefici
- Fino a 10 volte di durata utile con lubrificazione contaminata.
- Durata raddoppiata con lubrificazione pulita.
- Durata fino a 4 volte a 160 ° C.
- Tasso di usura ridotto a meno di un terzo
- Resistenza in condizioni gravose incrementata del 40%.
STF
509
kV
6551gS3
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
STF | Acciaio Super-TF |
509 | Diametro foro cuscinetto |
kV | Serie KV |
6551gS3 | Codice interno NSK |
Condividi