Vai a
Toughcarrier Serie TCH

Toughcarrier della Serie TCH – un attuatore ad asse singolo ad altissima capacità di carico. Gli elementi volventi della guida, usualmente costituiti da sfere, sono stati sostituiti con i rulli per consentire all'attuatore ad asse singolo di sostenere un carico nettamente superiore. Inoltre garantiscono una rigidità superiore rispetto ad un Monocarrier standard. Sono intercambiabili con i Monocarrier della serie MCH.
Descrizione della condizione
- Carichi Elevati
Settori
- Macchine Utensili
Caratteristiche del prodotto
- Gli elementi volventi della guida tipicamente costituiti da sfere sono stati sostituiti con i rulli
Benefici
- Intercambiabili con i Monocarrier della Serie MCH.
TC
H
10
030
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
TC | Serie Toughcarrier |
H | Tipo H Standard/Tipo S con componenti opzionali |
10 | Larghezza Rotaia (mm) |
030 | Corsa (dm) |
Condividi