Vai a
Inserti con Tenuta a Triplo Labbro

Gli inserti con tenuta a triplo labbro di NSK sono ideali per le applicazioni caratterizzate da contaminazione di acqua e polvere.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Ambienti Corrosivi
Settori
- Industria Chimica e Farmaceutica
- Alimentare & Bevande
- Movimentazione dei Materiali
- Imballaggio
- Industria Tessile
- Servizi
- Industria Agricola
- Industria Estrattiva
Caratteristiche del prodotto
- Tenuta a triplo labbro in gomma nitrilica, su lamierino di protezione in acciaio stampato.
- Disponibili con bloccaggio a grani o con collare eccentrico
- Ampia gamma di dimensioni, con foro da 12 a 90 mm (serie pollici su richiesta)
- Intercambiabili con gli inserti standard
Benefici
- Maggiore durata del cuscinetto grazie alle prestazioni della tenuta
- Intervalli di rilubrificazione più lunghi
- Costi di manutenzione ridotti e maggiore produttività dei macchinari
- Intercambiabilità: semplice implementazione; sostituzione semplice
- Montaggio sull’albero con bloccaggio a grani che fornisce una maggiore resistenza ed riduce le possibilità di allentamento
T
1045
1.1/4
DEC
G
HLT
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
T | Prefisso |
1045 | Tipologia e serie dimensionale del cuscinetto |
1.1/4 | Foro cuscinetto |
DEC | Opzioni di fissaggio sull'albero |
G | Opzioni di lubrificazione |
HLT | Suffissi opzionali |
Condividi