Vai a
Cuscinetti a Triplo Anello

I cuscinetti a triplo anello sono quasi esclusivamente impiegati nelle macchine per la produzione della carta (specialmente come supporto dei rulli di pressa a curvatura controllata – lato comando). NSK ne produce due diverse tipologie.
Descrizione della condizione
- Disallineamento
Settori
- Industrie della Carta
Caratteristiche del prodotto
- Design ad elevata capacità di carico
- Elevata durata, grazie all’acciaio da cementazione degassato sotto vuoto
- Elevata precisione, sia dimensionale che di rotolamento
- Struttura dell’anello interno ottimizzata per la lubrificazione
- Scanalatura e fori di lubrificazione sugli anelli interni ed esterni
- Disponibili nella versione 2SL in cui c’è la combinazione di cuscinetto orientabile a rulli/orientabile a rulli, oppure nella versione 2PSL in cui c’è la combinazione cuscinetto a rulli cilindrici/orientabile a rulli
Benefici
- La distribuzione del carico all’interno del cuscinetto è ottimizzata, grazie agli studi fatti agli elementi finiti (analisi FEM)
2SL
180-2
UPA
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
2SL | Serie 2SL: cuscinetto a triplo anello nella combinazione 2SL |
180-2 | Diamentro foro 180mm |
UPA | Precisione Speciale |
Condividi