Vai a
Cuscinetti di grandi dimensioni in due metà per convertitori a ossigeno (BOF)

I cuscinetti per convertitori a ossigeno (BOF) e convertitori non possono essere sostituiti senza rimuovere il riduttore. Di conseguenza, se si verificano cedimenti inaspettati che richiedono interventi di sostituzione, si verificano ingenti perdite della produzione. La struttura dei cuscinetti in due metà di NSK garantisce il massimo risparmio di tempo in fase di sostituzione del cuscinetto (il tempo di lavoro è ridotto di circa il 35% rispetto ai cuscinetti standard) consentendo di ridurre i costi globali di manutenzione.
Descrizione della condizione
- Carichi Elevati
- Velocità Elevate
- Temperature Elevate
Settori
- Industria Siderurgica
Caratteristiche del prodotto
- Cuscinetti radiali orientabili a rulli di grandi dimensioni: anello esterno, anello interno fisso, rulli, gabbia, anello di serraggio
- Superficie di strisciamento della tenuta integrata da un anello di serraggio
Benefici
- Cuscinetti sostituiti senza rimuovere il riduttore
- Tempo di manutenzione ridotto del 35% rispetto ai cuscinetti standard con foro da 1200 e 1400 mm
- Costi globali di manutenzione ridotti
- Perdite di produzione e fermi macchina limitati
950
SLPT
14
51
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
950 | Diametro foro |
SLPT | Tipologia cuscinetto |
14 | Diametro esterno (x100) |
51 | Numero disegno |
Condividi