Viti a ricircolazione di sfere per un controllo ottimale

Le viti a ricircolazione di sfere di NSK sono state sviluppate con una tecnologia di controllo dell’attrito all’avanguardia.
NSK si è affermata come il più grande produttore mondiale in termini di volume grazie a tecniche di produzione e controllo di qualità avanzatissime. NSK offre una gamma completa di viti a ricircolazione di sfere.
Dai prodotti unici su misura per applicazioni gravose alle viti standard da catalogo che offrono facilità di progettazione e tempi di consegna rapidi, NSK ha la soluzione che fa per voi, con prodotti miniaturizzati o sovradimensionati, per macchine utensili, presse ad iniezione e macchinari generici, così come prodotti destinati ad ambienti speciali come le apparecchiature per la produzione di semiconduttori o monitor LCD.
Come principale produttore mondiale di viti a ricircolazione di sfere, NSK contribuisce da sempre alla crescita dell’industria.
Condividi