Ball Screws - Products
Viti a Ricircolazione di Sfere – Serie FA Compatta
Serie in materiale standard per la fornitura immediata di viti a ricircolazione di sfere Serie BSS ad alta velocità e bassa rumorosità. La nuova generazione di viti a ricircolazione di sfere compatte offre un funzionamento silenzioso ad alte velocità. >>
Viti a Ricircolazione di Sfere Rullate di Precisione – Serie LPR/PR
I prodotti della Serie LPR/PR possono essere richiesti con o senza gruppo di lubrificazione NSK K1 per il funzionamento esente da manutenzione >>
Viti a ricircolazione di sfere - intercambiabili
I prodotti della Serie LPR/PR possono essere richiesti con o senza gruppo di lubrificazione NSK K1 per il funzionamento esente da manutenzione >>
Viti a ricircolazione di sfere - intercambiabili
NSK offre una nuova serie di viti a ricircolazione di sfere di precisione che consentono di combinare liberamente chiocciola e albero. Le dimensioni della flangia e dei fori di montaggio, così come le classi di tolleranza, soddisfano i requisiti della norma DIN 69051 (ISO 3408). >>
Viti a ricircolazione di sfere a norme DIN
NSK arricchisce l’offerta con viti a ricircolazione di sfere conformi alle norme DIN diffuse in tutta Europa >>
DIN Ball Screws for the Machine Tool Industry
Le viti a ricircolazione di sfere - Maggiore durata
NSK ha sviluppato una speciale finitura delle superfici offre una durata maggiore e una migliore resistenza all'usura anche in condizioni gravose. >>
Video: NSK High Durability Ball Screw
Viti a Ricircolazione di Sfere - Serie HMD
Viti a ricircolazione di sfere Serie HMD per macchine utensili ad alta velocità. Versione aggiornata della famosa Serie HMC, con un nuovo sistema di ricircolo che consente velocità elevate e funzionamento silenzioso. >>
Viti a ricircolazione di sfere con raffreddamento della chiocciola
Questa soluzione semplifica il raffreddamento delle viti a ricircolazione di sfere per rendere le macchine utensili più veloci e precise. Il raffreddamento della chiocciola (per la Serie HMD) può essere aggiunto senza dover cambiare il disegno della macchina. >>
Viti a ricircolazione di sfere della Serie HMS
Le viti a ricircolazione di sfere della Serie HMS migliorano le prestazioni in termini di velocità e rumorosità ridotta. Indicate per macchine utensili ad elevata precisione e macchine di medie dimensioni. >>
Vite a Ricircolazione di Sfere di Grandi Dimensioni
Progettata per le macchine di stampaggio a iniezione della plastica azionate elettricamente che richiedono una forza di serraggio d 3000 tonnellate o superiori. >>
Viti a ricircolazione di sfere NSK Generation II - Più veloci, più silenziose
La velocità è stata aumentata, mentre la rumorosità della pista di rotolamento è stata ridotta. >>
Video: NSK Ball Screw with X1 Seal
Viti a Ricircolazione di Sfere – Serie Twin Drive
Le viti a ricircolazione di sfere della Serie TW sono indicate per i sistemi tandem utilizzati nelle macchine utensili dato che garantiscono un’elevata rigidità, precisione e capacità di risposta dei sistemi tandem. >>
Condividi