Guide lineari e unità di lubrificazione

Le guide lineari di NSK sono progettate per realizzare movimenti lineari di qualità superiore.
Un passo avanti
- Proprietà di corsa eccezionali: attrito ottimizzato, fluido ed estremamente preciso
- Massima capacità di carico e massima rigidezza
- Ampia gamma di prodotti conformi alle norme ISO - Gamma da componenti standard particolarmente economici a soluzioni su misura
- Opzione ideale: gruppo di lubrificazione K1-L a lungo termine per un funzionamento senza manutenzione
- Per applicazioni più specifiche, NSK offre rivestimenti e lubrificanti speciali, livelli di precisione e progetti su misura.
La gamma delle Guide lineari NSK:
Guide Lineari - Serie NH/NS, Serie DH/DS, Serie RA etc.

Guide Lineari Serie NH e NS
Le nuove serie di guide lineari NH e NS offrono la massima precisione ed elevata capacità di carico. >>

Guide Lineari - Serie DH/DS
Lo speciale trattamento termico TF consente di raggiungere una durata ancora maggiore, ampliando le possibilità di progettazione per realizzare macchine ancor più compatte e resistenti. La tecnologia TF elimina lo sfaldamento della superficie della pista di rotolamento. >>
Approfondimenti Tecnici >>

Guide Lineari a Rulli - Serie RA
Per rispondere alla richiesta di guide con capacità di carico e rigidità elevate, alta velocità, alta precisione ed alta qualità, unitamente a facilità di manutenzione, si stanno diffondendo in misura crescenti prodotti con queste caratteristiche. Per rispondere alle nuove esigenze, NSK ha sviluppato nuove Guide Lineari a Rulli che sono state ampiamente apprezzate e adottate sulle macchine di ultima generazione. >>
Condividi