Guide Lineari - Prodotti
Guide Lineari Serie NH e NS
Le nuove serie di guide lineari NH e NS offrono la massima precisione ed elevata capacità di carico. >>
Video: Linear Guides - NH-NS Series
Guide Lineari - Serie DH/DS
Lo speciale trattamento termico TF consente di raggiungere una durata ancora maggiore, ampliando le possibilità di progettazione per realizzare macchine ancor più compatte e resistenti. La tecnologia TF elimina lo sfaldamento della superficie della pista di rotolamento. >>
Video: Long Life NSK Linear Guides - DH Series / DH Series
Video: NSK K1-L Lubrication Unit for NSK Linear Guides
Guide Lineari a Rulli - Serie RA
Per rispondere alla richiesta di guide con capacità di carico e rigidità elevate, alta velocità, alta precisione ed alta qualità, unitamente a facilità di manutenzione, si stanno diffondendo in misura crescenti prodotti con queste caratteristiche. Per rispondere alle nuove esigenze, NSK ha sviluppato nuove Guide Lineari a Rulli che sono state ampiamente apprezzate e adottate sulle macchine di ultima generazione. >>
High-Rigidity Series - RA/RB Model Roller Guides
Serie LW-Guida Lineare Larga
Il design della guida è simile al tipo NH, ma la larghezza della rotaia è maggiorata per sopportare elevati momenti di carico nella direzione del rollio. La serie LW è disponibile come tipologia intercambiabile in un'ampia gamma di dimensioni. >>
Guide Lineari - Serie PU / PE Miniaturizzata
Leggere, compatte e facili da usare, le guide lineari miniaturizzate di NSK garantiscono un funzionamento regolare. >>
Guide Lineari - Serie HA/HS a sfere per applicazioni di alta precisione
Guide lineari ad alte prestazioni con precisione di movimento: progettate per macchine utensili di alta precisione o attrezzature di misurazione. >>
Condividi