Storie di Successo
Industria: Industria Siderurgica
Applicazione: Laminatoio per alluminio
Risparmio Costi: € 27 110
Introduzione
Un Laminatoio in Indonesia utilizzava cuscinetti di case concorrenti che originariamente equipaggiavano la macchina, ma la durata prevista dei cuscinetti era troppo breve. Il cliente ha così deciso di provare i cuscinetti a quattro corone di rulli conici di NSK, che hanno raggiunto una durata doppia rispetto a quelli della concorrenza. L'utilizzatore finale ha espresso grande soddisfazione per le prestazioni dei cuscinetti di NSK, perché la maggiore durata ha consentito di ridurre non solo i costi in produzione, ma anche i fermi impianto.
![Cement, concrete plant Aluminium Rolling Mill](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--d1b2922d-23a9-4e68-b28e-9862d9452ffb/in-cem-concrete-plant-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Laminatoio per alluminio
![Tapered Roller Bearings, 4 Row, Sealed Clean, WTF, Open TRB](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--18c17c26-690c-47ec-acee-f95466c44c9c/p-trb-4-row-sealed-clean-wtf-open-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Cuscinetti a quattro corone di rulli conici
Punti Chiave
- Laminatoio per alluminio con condizioni operative caratterizzate da forte contaminazione e carichi pesanti
- Soluzione NSK: cuscinetti a quattro corone di rulli conici
- Durata oltre 2 volte maggiore rispetto ai cuscinetti della concorrenza
- Riduzione dei fermi macchina
- Risparmio sul costo dei cuscinetti e degli interventi di manutenzione
Valore
- Laminatoio per alluminio con condizioni operative caratterizzate da forte contaminazione e carichi pesanti
- Soluzione NSK: cuscinetti a quattro corone di rulli conici
- Durata oltre 2 volte maggiore rispetto ai cuscinetti della concorrenza
- Riduzione dei fermi macchina
- Risparmio sul costo dei cuscinetti e degli interventi di manutenzione
Caratteristiche del prodotto
- Laminatoio per alluminio con condizioni operative caratterizzate da forte contaminazione e carichi pesanti
- Soluzione NSK: cuscinetti a quattro corone di rulli conici
- Durata oltre 2 volte maggiore rispetto ai cuscinetti della concorrenza
- Riduzione dei fermi macchina
- Risparmio sul costo dei cuscinetti e degli interventi di manutenzione
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti | € 63 277 | Costi dei cuscinetti | € 49 754 | |
Costi di ingegnerizzazione | € 13 587 | Costi di ingegnerizzazione | € 0 | |
Costo totale | € 76 864 | € 49 754 |
Riferimento:SS-I-16-888
Condividi