Storie di Successo
Industria: Industria Estrattiva
Applicazione: Ruote Portanti di Autoclavi
Risparmio Costi: € 138 382
Introduzione
Un cliente riscontrava cedimenti frequenti dei cuscinetti delle ruote portanti di un’autoclave, questi provocavano anche danni ai componenti circostanti (alloggiamenti e boccole). I cuscinetti radiali rigidi a sfere utilizzati nell’applicazione in questione, erano soggetti a temperature elevate, carichi eccessivi, umidità e contaminazione. Questo portava a continui interventi di manutenzione per la sostituzione con conseguente aumento dei costi. Il cliente si è rivolto agli ingegneri di NSK che dopo aver effettuato un’analisi dell’applicazione e delle problematiche, hanno consigliato l’utilizzo di cuscinetti orientabili a rulli della serie NSKHPS. Questi cuscinetti possono sostenere carichi e temperature elevate, garantendo maggiore durata ed affidabilità. La manutenzione continua non è più stata necessaria e i danni collaterali ai componenti sono stati ridotti al minimo.
![Quarry, Mining , Construction, Autoclave Bogie Wheel Assembly Quarry, Mining , Construction, Autoclave Bogie Wheel Assembly](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--95f0e4bf-de7c-4827-9f46-d71d1d99da5c/in-qmc-autoclave-bogie-wheel-assembly.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Ruote Portanti di Autoclavi
![Spherical Roller Bearing, Brass Steel Cage, Cut, 2Comp NSKHPS Spherical Roller Bearings](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8c1e7949-83a8-4192-9048-6afbf3c2c847/p-srb-brass-steel-cage-cut-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Cuscinetti Orientabili a Rulli Serie NSKHPS
Punti Chiave
- Ruote portanti di autoclavi
- Temperature elevate, carichi eccessivi, umidità e contaminazione causavano il cedimento premature dei cuscinetti
- Costanti interventi di manutenzione con conseguente aumento dei costi
- Sostituzione dei cuscinetti ogni 2-3 settimane
- Soluzione NSK: utilizzo di cuscinetti orientabili a rulli della serie NSKHPS
- I cuscinetti consigliati possono sostenere carichi e temperature elevate garantendo maggiore durata ed affidabilità
Valore
- Il cliente riscontrava cedimenti frequenti dei cuscinetti delle ruote portanti di un’autoclave
- Gli ingegneri di NSK hanno effettuato un’analisi dell’applicazione ed hanno consigliato l’utilizzo di cuscinetti orientabili a rulli della serie NSKHPS
- Questi cuscinetti possono sostenere carichi e temperature elevate, garantendo maggiore durata ed affidabilità
- La manutenzione continua non è più stata necessaria e i danni collaterali ai componenti sono stati ridotti al minimo
Caratteristiche del prodotto
- Capacità di carico più elevata rispetto ai cuscinetti standard
- Design delle piste di rotolamento e finiture superficiali ottimizzate
- Gabbia stampata in acciaio (EA) o gabbia bronzo (CAM)
- Acciaio NSK ad elevata purezza e resistenza a fatica (acciaio Z)
- Stabilità termica dimensionale per temperature fino a 200°C
- Dimensioni del foro da 40 a 130mm
- Capacità di carico dinamico: 25% in più rispetto ai cuscinetti convenzionali
- Durata fino a 2 volte superiore rispetto ai cuscinetti convenzionali
- Velocità limite fino al 20% superiore rispetto ai cuscinetti standard
- Possibilità di effettuare il “down-sizing” in fase di progettazione
- Costi di manutenzione ridotti e miglioramento della produttività
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Bearing Costs: Deep Groove Ball Bearings |
€ 15.142 | Costi dei cuscinetti: Bearing Costs: NSKHPS Spherical Roller Bearings |
€ 3.120 | |
Costi di ingegnerizzazione: Annual Maintenance Costs: 2040 hours @ €26/hour |
€ 53.040 | Costi di ingegnerizzazione: Annual Maintenance Costs: | € 0 | |
Costi di ingegnerizzazione: Annual Hardware Costs: Replacement of damaged bearing housings and axles |
€ 77.220 | Costi di ingegnerizzazione: Annual Hardware Costs: Bearing housings and axles |
€ 3.900 | |
Costo totale | € 145 402 | € 7 020 |
Riferimento:SS-I-2036
Condividi