Storie di Successo
Industria: Alimentare & Bevande
Applicazione: Raccoglitrice per Baby Leaf
Risparmio Costi: € 63 300
Introduzione
Un’azienda alimentare che raccoglie ortaggi a foglia (detti "baby leaf") destinati alla vendita nei supermercati, riscontrava frequenti cedimenti dei cuscinetti della macchina raccoglitrice. Questi cedimenti venivano provocati dall’infiltrazione di sporcizia e acqua nei cuscinetti durante la stagione di raccolta. A ogni cedimento la macchina veniva fermata per effettuare la riparazione, con conseguente perdita di produttività e, in alcuni casi, spreco del raccolto. L'azienda si è rivolta agli esperti di NSK per analizzare l'applicazione e le condizioni operative. Per risolvere il problema delle infiltrazioni, i tecnici NSK hanno consigliato di sostituire i cuscinetti esistenti con supporti Silver-Lube dotati di tenuta a triplo labbro e cuscinetti in acciaio inox. A seguito della sostituzione si sono verificati solo due cedimenti nell’arco della stagione, garantendo un incremento della produttività e una significativa riduzione dei costi dovuti alle perdite di produzione.
![Agri Disc Hub, Agriculutre, application, baby leaf harvester Agri Disc Hub, Agriculutre, application, baby leaf harvester](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--67dfae70-6835-4f77-998b-6045b307b820/in-agri-baby-leaf-harvester.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Raccoglitrice per Baby Leaf
![RHP Silver-Lube RHP Silver-Lube, Bearing Unit, cut, 874x555](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--d2790b37-e07f-4848-a173-bac4b391c229/p-bu-silver-lube-cut-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Unità NSK Silver-Lube
Punti Chiave
Raccoglitrice per baby leaf
Utilizzo di cuscinetti non idonei
Cedimento prematuro dei cuscinetti dovuto all’infiltrazione di acqua e sporcizia
Soluzione NSK: Supporti Silver-Lube in acciaio inox con tripla tenuta
Drastica riduzione dei cedimenti dei cuscinetti
Riduzione dei costi per i cuscinetti e gli interventi di manutenzione con conseguente incremento della produttività
Valore
NSK ha analizzato l’applicazione dei cuscinetti e le condizioni operative, individuando nell’infiltrazione di acqua e sporcizia la causa dei cedimenti prematuri
La soluzione proposta da NSK è stata l'utilizzo di supporti Silver-Lube e cuscinetti in acciaio inox con tripla tenuta
I cuscinetti sono stati montati all’inizio della nuova stagione
In seguito alla sostituzione sono stati segnalati solo due cedimenti lungo tutto l’arco della stagione
Drastica riduzione dei costi di manutenzione
Incremento significativo della produttività
Caratteristiche del prodotto
Anelli, gabbie e sfere, tenute e grani di bloccaggio, ingrassatore e lamierino di protezione in acciaio inossidabile di alta qualità
Tenute in gomma nitrilica e schermi in acciaio inossidabile
Alloggiamento in resina poliestere termoplastica; coperture terminali di plastica su richiesta
I cuscinetti sono pre-ingrassati con un grasso per l’industria alimentare USDA H1 idoneo per un’ampia gamma di temperature
I supporti Silver-Lube® sono disponibili in quattro diverse geometrie
Resistenza ai prodotti chimici e ai prodotti di pulizia, e resistenza alla corrosione e al distacco di vernice
Lunga durata/Costi di gestione ridotti
Elevata resistenza ai lavaggi periodici e alle sostanze chimiche aggressive grazie al sistema di tenute efficace e affidabile
La rilubrificazione è possibile per garantire un'operatività lineare, riducendo gli interventi di manutenzione e massimizzando la produttività
Conforme agli standard NSF per temperature da -20°C a +90°C
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi di mancata produzione: Lost production costs | € 126.600 | Costi di mancata produzione: Lost production costs | € 63.300 | |
Costo totale | € 126 600 | € 63 300 |
Riferimento:SS-I-2078
Condividi