Storie di Successo
Industria: Alimentare & Bevande
Applicazione: Taglierine a Nastro su Macchina per la Pasta
Risparmio Costi: € 206 112
Introduzione
In un panificio si verificavano cedimenti regolari delle guide lineari montate sulle taglierine a nastro. Le guide lineari esistenti avevano un rivestimento di Armoloy ed erano lubrificate con grasso per l'industria alimentare, ma non riuscivano a mantenere gli standard di prestazione richiesti. L'azienda cercava una guida lineare che offrisse maggiore velocità e durata per poter aumentare la produzione. NSK ha proposto una guida lineare in acciaio inox per applicazioni ad alta velocità con gruppo di lubrificazione K1 specifico per il settore alimentare.
- Panificio
- Guide Lineari Serie NH/NS
Punti Chiave
- Macchina per la pasta in un panificio
- Il cliente utilizzava guide lineari con rivestimento di Armoloy
- Le guide esistenti non riuscivano a mantenere gli standard di prestazione richiesti
- Le guide lineari sulla taglierina a nastro dovevano essere sostituite ogni 3 settimane, con pesanti conseguenze in termini di manutenzione, tempi morti e perdita di produzione
- Soluzione NSK: guida lineare in acciaio inox per applicazioni ad alta velocità con gruppo di lubrificazione K1 specifico per il settore alimentare
- Sono stati ridotti i costi di manutenzione e l’azienda ha ottenuto una riduzione complessiva dei costi
Valore
- Dopo aver ispezionato le guide guaste, NSK ha proposto l’utilizzo delle guide lineari serie NH/NS in acciaio inox
- Il fornitore precedente proponeva guide lineari con rivestimento di Armoloy che non erano idonee all’applicazione
- Il panificio voleva inoltre aumentare la velocità dell’impianto da 250 a 310 cicli al minuto
- È stata concordata una prova con un set di guide
- A fronte di un costo doppio della guida lineare, la durata è dieci volte superiore, con un incremento di produttività e una riduzione dei tempi morti
- È stato così ottenuto un risparmio economico unitamente a una riduzione dei tempi di manutenzione
Caratteristiche del prodotto
- Guida progettata per applicazioni ad alta velocità
- Alto grado di precisione in diverse classi
- Capacità di auto-allineamento per compensare gli errori di allineamento e minimizzare i carichi interni
- Movimento silenzioso
- Diverse categorie di precarico
- Rotaie senza limiti di lunghezza grazie alla possibilità di giuntare più sezioni
- Ottimo assorbimento dei carichi da urto
- Eccellenti caratteristiche di corsa e facilità di montaggio
- Coefficienti di carico più elevati per una durata doppia
- Gamma di prodotti completa e versatile grazie alla standardizzazione dei componenti
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Linear guides replacement costs: - 5 machines every 3 weeks |
€ 77.962 | Costi dei cuscinetti: Linear guides replacement costs: - 5 machines every 8 weeks |
€ 13.156 | |
Costi di mancata produzione: 4 hours x 450€; 3 weeks replacement intervals |
€ 155.924 | Costi di mancata produzione: 4 hours x 450€; 32 weeks replacement intervals |
€ 14.618 | |
Costo totale | € 233 886 | € 27 774 |
Riferimento:SS-I-0019
Condividi