Storie di Successo
Industria: Semiconduttori
Applicazione: Seghe a nastro
Risparmio Costi: € 9 553
Introduzione
I cuscinetti montati su una segatrice per silicio erano soggetti a frequenti cedimenti. A causa dei frequenti lavaggi per rispettare i requisiti di pulizia dell’ambiente, il lubrificante fuoriusciva dai cuscinetti e le particelle di silicio penetravano nelle piste di rotolamento, provocando il cedimento prematuro dei cuscinetti. I cedimenti che si verificavano su 4 diverse macchine richiedevano l’utilizzo di 384 cuscinetti all’anno. NSK ha proposto di sostituirli con cuscinetti radiali rigidi a sfere con lubrificazione Molded-Oil.
![Others, Band Saw Others, Band Saw](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f42b21ba-fb16-4c3c-afe9-407e21a17eba/in-others-band-saw-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Segatrice a Nastro
![Molded-Oil, Spacea, Comp Molded-Oil, Spacea, Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8685a0fd-6064-48e2-9a45-1836beefa253/p-comp-molded-oil-spacea-comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Cuscinetti Molded-Oil
Punti Chiave
- 4 segatrici a nastro per silicio
- Il cliente utilizzava dei cuscinetti a doppia tenuta con lubrificazione standard
- A causa dei frequenti lavaggi, il lubrificante fuoriusciva dai cuscinetti, compromettendo la lubrificazione. Inoltre le particelle di silicio si infiltravano nei cuscinetti danneggiandoli e causandone il cedimento
- Soluzione NSK: sostituire i cuscinetti con cuscinetti radiali rigidi a sfere Molded-Oil
- Il numero di cuscinetti necessari è stato dimezzato da 384 a 192 all’anno
Valore
- NSK ha effettuato un’analisi dell’applicazione e ha rilevato che la fuoriuscita di grasso e l'infiltrazione di particelle di silicio causavano il cedimento dei cuscinetti
- I tecnici di NSK hanno proposto di utilizzare cuscinetti radiali rigidi a sfere con doppie tenute e Molded-Oil
- Grazie al sistema Molded-Oil, il numero di cuscinetti è stato ridotto da 384 a 192 all'anno, con conseguente risparmio di costi
Caratteristiche del prodotto
- I cuscinetti Molded-Oil garantiscono una lubrificazione costante e continua
- L’assenza di grasso consente di evitare i rabbocchi di olio, mantenendo pulito l’ambiente operativo
- Durata oltre due volte maggiore rispetto alla lubrificazione a grasso, in ambienti soggetti a contaminazione d’acqua e di polvere
- Esenti da manutenzione dato che i cuscinetti Molded-Oil rilasciano una quantità costante di lubrificante
- Disponibili per cuscinetti a sfere, cuscinetti radiali orientabili a rulli e cuscinetti a rulli conici
- La versione con tenute striscianti è disponibile come standard per i cuscinetti a sfere
- Disponibili anche per applicazioni caratterizzate da velocità elevate
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Costi sostituzione cuscinetti: - 4 macchine: 384 cuscinetti x 48€ |
€ 18 308 | Costi dei cuscinetti: Costi sostituzione cuscinetti: - 192 cuscinetti x 48€ |
€ 9 154 | |
Costi di ingegnerizzazione: Consulenza applicativa di NSK | € 337 | Costi di ingegnerizzazione: Nessuna consulenza richiesta | € 0 | |
Costo totale | € 18 645 | € 9 154 |
Riferimento:SS-I-0018
Condividi