Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Un costruttore di macchine per la lavorazione di verdure registrava problemi sulle proprie lavatrici a tamburo. A ogni giro del tamburo i cuscinetti si ritrovavano completamente immersi in acqua. A causa dell'azione dell'acqua e della corrosione, i cuscinetti dovevano essere sostituiti ogni 3 mesi, con costi elevati. I tecnici di NSK hanno analizzato il problema e hanno proposto l’utilizzo di inserti Self-Lube con tenuta a triplo labbro. Questa soluzione ha prolungato notevolmente la vita utile a oltre 7 mesi.

F&B
  • Lavatrice a Tamburo
Self-Lube, Insert, Triple-Lip-Seal
  • Self-Lube con tenuta a triplo labbro

Punti Chiave

  • Lavatrice a tamburo per la pulizia delle verdure

  • Azione dell’acqua e corrosione

  • Sostituzione dei cuscinetti ogni 3 mesi

  • Soluzione NSK: inserti  Self-Lube con tenuta a triplo labbro

  • Prolungamento della vita utile da 3 a oltre 7 mesi

  • Significativa riduzione dei costi per la sostituzione dei cuscinetti e la manutenzione

Valore

  • I tecnici di NSK hanno analizzato il problema e proposto un cuscinetto che offre una tenuta migliore

  • I cuscinetti sono stati sostituiti con cuscinetti della serie Self-Lube con tenuta a triplo labbro

  • Gli inserti con tenuta a triplo labbro sono ideali per le applicazioni nelle quali i cuscinetti sono esposti a contaminazione di acqua

  • Il cliente ha beneficiato di un incremento della durata utile dei cuscinetti e di una riduzione dei costi di manutenzione

Caratteristiche del prodotto

  • Triplo labbro in gomma nitrilica applicato su uno schermo protettivo di acciaio stampato

  • Disponibili con bloccaggio a grani o con collare eccentrico

  • Ampia gamma di dimensioni (serie pollici su richiesta)

  • Inserti intercambiabili con gli inserti standard

  • Maggiore durata del cuscinetto grazie alle prestazioni della tenuta

  • Intervalli di ri-lubrificazione più lunghi, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione e incremento della produttività delle macchine

  • Semplicità di implementazione, sostituzione diretta delle unità cuscinetto esistenti

  • Montaggio sull’albero con bloccaggio a grani che fornisce una maggiore resistenza e riduce le possibilità di allentamento

Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi dei cuscinetti: Bearing replacement costs during 6 months operation € 45.000 Costi dei cuscinetti: Cost of bearings for initial assembly, no additional costs in 7 months € 400
Costi di ingegnerizzazione: Maintenance costs during 6 month € 12.000 Costi di ingegnerizzazione: No maintenance costs during 7 months € 0
Costo totale € 57 000 € 400

Riferimento:SS-I-5008