Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Un produttore di pizza surgelata lamentava frequenti cedimenti dei cuscinetti sul tendicinghia di un nastro trasportatore. Il processo di pulizia della linea con acqua provocava la corrosione dei cuscinetti, la fuoriuscita del lubrificante e danni alle tenute. La linea di produzione doveva essere fermata ogni 4 settimane per sostituire i cuscinetti. NSK ha analizzato l’applicazione e studiato il problema. NSK ha consigliato di sostituire i cuscinetti esistenti con cuscinetti della serie Molded-Oil. Questo intervento ha prodotto un prolungamento significativo della durata e una riduzione dei costi.

Food - Beverage, belt tensioner, conveyor
  • Produzione di pizza surgelata
Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Molded-Oil, High-Speed, 2Comp
  • Cuscinetti Molded-Oil

Punti Chiave

  • Cedimenti frequenti dei cuscinetti ogni 4 settimane

  • Infiltrazione di acqua dovuta ai lavaggi frequenti con conseguente degrado del lubrificante, danneggiamento delle tenute e corrosione degli elementi volventi e delle piste di rotolamento

  • Soluzione NSK: Cuscinetti di acciaio inox con lubrificazione Molded-Oil

  • Significativo incremento della durata

Valore

  • L’ispezione di NSK ha rilevato che i cedimenti dei cuscinetti erano dovuti al degrado del lubrificante e all'infiltrazione di acqua
  • NSK ha consigliato l’uso di cuscinetti radiali rigidi a sfere serie Molded-Oil in acciaio inox

  • I cuscinetti Molded-Oil utilizzano un polimero impregnato di olio invece del normale grasso lubrificante

  • La matrice polimerica rilascia lentamente olio per lubrificare il cuscinetto, fungendo al tempo stesso da barriera protettiva contro la contaminazione del cuscinetto. Il lubrificante, a differenza del normale grasso, non fuoriesce durante i lavaggi, pertanto la durata dei cuscinetti in ambienti di lavoro umidi aumenta sensibilmente

  • La prova ha evidenziato un significativo aumento della durata dei cuscinetti e una riduzione dei fermi macchina

Caratteristiche del prodotto

  • I cuscinetti Molded-Oil garantiscono una lubrificazione costante e continua

  • L’assenza di grasso consente di evitare i rabbocchi di olio, mantenendo pulito l’ambiente operativo

  • Durata oltre due volte maggiore rispetto alla lubrificazione a grasso, in ambienti soggetti a contaminazione d’acqua e di polvere

  • La versione con tenute striscianti è disponibile come standard per i cuscinetti a sfere

  • Lunga durata esente da manutenzione grazie al rilascio di una quantità costante di lubrificante; disponibili per applicazioni ad alta velocità

  • Disponibile per tutti i cuscinetti a sfere, i cuscinetti radiali orientabili a rulli e i cuscinetti a rulli conici

  • Acciaio inox per ambienti corrosivi

Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi dei cuscinetti: Bearing replacement every 4 weeks € 2.160 Costi dei cuscinetti: Bearing cost € 1.800
Costi di lubrificazione: Relubrication of bearings € 600 Costi di lubrificazione: No relubrication € 0
Costi di ingegnerizzazione: Maintenance costs € 14.400 Costi di ingegnerizzazione: No maintenance costs € 0
Costo totale € 17 160 € 1 800

Riferimento:SS-I-5006