Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Un produttore internazionale di prodotti tessili tecnici riscontrava frequenti guasti ai cuscinetti di un’applicazione per il lavaggio a nastro di prodotti tessili. NSK ha effettuato un’analisi dei guasti attraverso la quale è stato scoperto che l'infiltrazione di acqua e sostanze chimiche provocava il cedimento dei cuscinetti. NSK è stata contattata per trovare una soluzione al problema. In seguito a un test di applicazione è stato possibile garantire un aumento della durata dei cuscinetti.

Others, textile, belt washing
  • Lavatrici a Nastro
Molded-Oil, Spacea, Comp
  • Cuscinetti a Sfere Serie Molded-Oil

Punti Chiave

  • Linea di lavaggio a nastro ad alto volume e linea d’impregnazione
  • Infiltrazione di acqua
  • Soluzione NSK: sostituzione dei cuscinetti a sfere standard con cuscinetti a sfere serie Molded-Oil di NSK
  • Nessun cedimento dei cuscinetti per oltre 12 mesi
  • Aumento Produttività
  • Risparmio dei costi

Valore

  • Gli ingegneri NSK hanno condotto un’analisi del cedimento dei cuscinetti scoprendo l’infiltrazione di acqua e sostanze chimiche
  • NSK ha consigliato la sostituzione dei cuscinetti a sfere standard con cuscinetti a sfere serie Molded-Oil
  • E’ stato effettuato un test che ha aumentato la durata operativa da una media di 3 mesi ad oltre 12 mesi
  • Il cliente è riuscito a garantire una maggiore produttività, riducendo i costi di manutenzione
  • Non sono richiesti interventi di ri-lubrificazione

Caratteristiche del prodotto

  • Disponibili anche per applicazioni caratterizzate da velocità elevate
  • Disponibili per cuscinetti a sfere, cuscinetti radiali orientabili a rulli e cuscinetti a rulli conici.
  • Acciaio inox anticorrosione per ambienti corrosivi
  • Ideali per applicazione dove è inevitabile che avvenga il contatto con liquidi e sostanze chimiche
  • Tenute realizzate in gomma nitrilica 
  • La versione con tenute striscianti è disponibile come standard per i cuscinetti a sfere
  • Perdite d’olio ridotte al minimo
  • Durata di esercizio superiore
  • Non sono richiesti interventi di ri-lubrificazione
  • Rotazione fluida degli elementi volventi
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi di lubrificazione: Costi di ri-lubrificazione € 1 200 Costi di lubrificazione: Ri-lubrificazione non richiesta € 0
Costi di ingegnerizzazione: Costi di manutenzione € 7 800 Costi di ingegnerizzazione: Nessun costo di manutenzione € 0
Costo totale € 9 000 € 0

Riferimento:SS-I-1015