Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Un impianto di macellazione lamentava frequenti cedimenti dei cuscinetti radiali rigidi a sfere montati su un rullo del paranco del mattatoio utilizzato per il trasporto degli animali lungo la linea. I cuscinetti scelti inizialmente venivano sostituiti frequentemente con costi elevati.
I tecnici di NSK hanno effettuato un’ispezione, analizzato diverse serie di cuscinetti guasti e individuato la causa nella formazione di brinellature (micro-incisioni) durante l’esercizio. NSK ha consigliato una diversa tipologia di cuscinetto e di montaggio per aumentare la resistenza ai carichi da impatto rilevati durante il funzionamento. L’intervento ha prolungato in misura significativa la vita operativa dei cuscinetti.

Food - Beverage, bleed shackle roller
  • Rullo del Paranco per Mattatoio
Cylindrical Roller Bearings, 874x555
  • Cuscinetti a Rulli Cilindrici Serie EW

Punti Chiave

  • Rullo di paranco per mattatoio

  • 4 cuscinetti radiali rigidi a sfere per ogni rullo

  • Cedimenti con frequenza compresa fra 1 e 14 giorni

  • edimenti provocati da brinellature (micro-incisioni)

  • Soluzione NSK: Due diverse tipologie di cuscinetti a rulli cilindrici

  • Aumento significativo della durata, oltre 6 mesi

Valore

  • I tecnici di NSK hanno effettuato un’analisi dell’applicazione e di un cuscinetto guasto
  • In seguito all’analisi è stato consigliato di sostituire i cuscinetti radiali rigidi a sfere con cuscinetti a rulli cilindrici, più idonei a sopportare carichi d’urto
  • Il test condotto sui cuscinetti a rulli cilindrici NSK ha confermato una vita operativa di oltre 6 mesi

  • Significante riduzione dei costi per fermi impianto e interventi di sostituzione

  • Risparmio sui costi

Caratteristiche del prodotto

  • Design ad elevata resistenza e gabbia in acciaio stampato resistente all’usura

  • La geometria delle tasche della gabbia garantisce una guida eccellente dei rulli

  • Resistenza della gabbia aumentata di 1,5-2 volte

  • La simmetria della gabbia riduce la rumorosità

  • Rulli con profilo controllato

  • Capacità di carico superiore del 30%

  • Durata operativa maggiore, fino a due volte rispetto ai cuscinetti precedenti

  • La robustezza della gabbia è migliore rispetto a quella offerta dalla concorrenza

  • Velocità limite superiore del 10-25% rispetto alle serie standard

  • Rumorosità ridotta del 30-40% (da 3 a 7 dB) e riduzione delle vibrazioni

Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi dei cuscinetti: Bearing replacement costs € 26.699 Costi dei cuscinetti: Bearing replacement costs € 4.015
Costi di mancata produzione: Downtime costs € 4.602 Costi di mancata produzione: Downtime costs € 1.198
Costi di ingegnerizzazione: 10 new shackles € 1.175 Costi di ingegnerizzazione: No costs for new shackles € 0
Costo totale € 32 476 € 5 213

Riferimento:SS-I-2071