Introduzione

Un'azienda di bevande nel Regno Unito lamentava cedimenti prematuri dei cuscinetti per cause ignote, probabilmente riconducibili a contaminazione. La durata dei cuscinetti era di una sola settimana. Per individuare l'origine dei guasti è stata contattata NSK. I tecnici di NSK hanno individuato la causa dei guasti nel magnetismo residuo che causava correnti parassite. Non potendo intervenire sull'origine del magnetismo, era necessario modificare il progetto o scegliere un cuscinetto diverso. La soluzione di NSK ha portato all'incremento della durata dei cuscinetti da 1 settimana a 1 anno.

Impianto di imbottigliamento
  • Impianto di imbottigliamento
Cuscinetto Radiale Rigido a Sfere con gabbia T1X
  • Cuscinetto Radiale Rigido a Sfere con gabbia T1X

Punti Chiave

  • Cedimento prematuro del cuscinetto
  • Produzione di massa ad alta velocità
  • Soluzione NSK: Cuscinetto Radiale Rigido a Sfere con gabbia T1X, gioco C5 e schermi
  • Durata prolungata di 52 volte

Valore

  • I tecnici di NSK hanno effettuato un'analisi dell'applicazione in loco
  • Cedimento dei cuscinetti dovuto a magnetismo residuo
  • Cuscinetto Radiale Rigido a Sfere con gabbia T1X, gioco C5 e schermi

Caratteristiche del prodotto

  • Cuscinetto Radiale Rigido a Sfere con gabbia T1X, gioco C5 e schermi
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi dei cuscinetti: Annual bearing cost 3328 x 1.58€ 5.283 € Costi dei cuscinetti: Annual bearing cost 64 x 2,81€ 180 €
Costi di ingegnerizzazione: 59€ per hour x 2 people x 52 time per year 5.772 € Costi di ingegnerizzazione 0 €
Costo totale € 11 055 € 180

Riferimento:SS-I-2086