Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Un produttore internazionale di coppie coniche per autobus si lamentava dei frequenti guasti ai cuscinetti del riduttore. NSK ha effettuato un’analisi ed ha evidenziato che l’utilizzo di più component di produttori diversi, l’installazione, complessa e spesso inadeguata, influiva sulle proprietà di rotolamento del cuscinetto, provocando guasti irregolari e non previsti. Sulla base delle specifiche esigenze del cliente, NSK ha sviluppato un assieme completo a doppia corona di sfere per ridurre i componenti singoli. Dopo un periodo di prova iniziale il cliente ha utilizzato i cuscinetti flangiati proposti ottenendo così un risparmio notevole di costi e tempo per il montaggio degli stessi.

Others, bus
  • Coppie Coniche per Autobus
Flanged Bearing, Agri (Neuweg)
  • Cuscinetti Flangiati per Riduttori

Punti Chiave

  • Coppie coniche per autobus
  • Guasti irregolari e non previsti
  • Guasti dovuti all'utilizzo di componenti di diversi produttori ed al montaggio complesso
  • Richiesta di incremento della durata dei cuscinetti
  • Prova effettuata con i cuscinetti flangiati per riduttori di NSK
  • Risultato: riduzione dei costi di montaggio

Valore

  • NSK ha effettuato un’analisi ed ha evidenziato che l’utilizzo di più component di produttori diversi causavano il cedimento prematuro dei cuscinetti 
  • NSK ha tenuto un corso tecnico per il corretto montaggio e smontaggio dei cuscinetti
  • NSK ha effettuato un’analisi ed ha evidenziato che l’utilizzo di più component di produttori diversi
  • Riduzzione dei costi di assemblaggio e montagigo
  • Aumento notevole delle prestazioni e della durata dei cuscinetti
  • Risparmio costi approssimativo di € 37.667 annuo

Caratteristiche del prodotto

  • Tenuta per albero rotante che garantisce elevate prestazioni di tenuta
  • Lubrificazione permanente a grasso per tutta la durata di esercizio del cuscinetto
  • Assorbimento di carichi assiali elevati in entrambe le direzioni
  • Gioco interno ottimizzato
  • Fornito come unità completa per garantire una maggiore facilità di montaggio
  • Pista di rotolamento integrata nella flangia
  • Tenuta per albero rotante ad alte prestazioni
  • Flangia realizzata su misura secondo le esigenze specifiche dei clienti
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi dei cuscinetti: Bearing costs (incl. parts) €112.000 Costi dei cuscinetti: Costs of NSK flanged bearings €146.000
Costi di ingegnerizzazione: Assembly costs (4.000 x 466h) €16.333 Costi di ingegnerizzazione: Assembly costs (4.000 x 133h) €4.666
Costi di ingegnerizzazione: Labour costs for replacing bearings €60.000 Costi di ingegnerizzazione: Labour costs for replacing bearings €0
Costo totale € 188 333 € 150 666

Riferimento:SS-I-1004