Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Un’importante industria che realizza prodotti in carbonio, grafite e materiali compositi per applicazioni industriali e aerospaziali, riscontrava problemi con i cuscinetti in acciaio inossidabile situati alle estremità dei rulli del processo di trattamento superficiale. In media i cuscinetti duravano solo 6 settimane, la sostituzione di questi impiegava due persone per 1 ora con conseguente perdita di produzione pari a € 1.230 per ogni intervento. Gli ingegneri di NSK hanno esaminato l'applicazione ed hanno determinato che la soluzione caustica utilizzata nel processo di trattamento di superficie causava il cedimento prematuro dei cuscinetti. NSK ha raccomandato la sostituzione dei cuscinetti in acciaio inossidabile con i cuscinetti NSK AQUA Bearings. Dopo un periodo di prova iniziale di 3 mesi il cliente ha sostituito tutti i cuscinetti che sono ancora in funzione con successo dopo 8 mesi.

Automotive production, rollers in surface treatment process
  • Produzione di Fibra di Carbonio
Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Aqua-Bearings, Open
  • Cuscinetti NSK AQUA Bearings

Punti Chiave

  • Rulli del processo di trattamento superficiale
  • Durata dei cuscinetti di sole 6 settimane
  • Soluzione caustica di bicarbonato di ammonio
  • Manutenzione e fermo impianto di 1 ora per 8 volte all’anno
  • Testati i cuscinetti NSK AQUA Bearings
  • Aumento della durata oltre 8 mesi

Valore

  • Il cliente riscontrava problemi con i cuscinetti in acciaio inossidabile situati alle estremità dei rulli del processo di trattamento superficiale. Un’analisi del cuscinetto eseguita dagli ingegneri di NSK ha dimostrato che la soluzione caustica utilizzata nel processo di trattamento di superficie causava il cedimento
  • Una revisione applicazione ha dimostrato che i cuscinetti in acciaio inossidabile utilizzati non erano adeguati. NSK ha raccomandato l’utilizzo di cuscinetti della gamma SPACEA, che sono progettati per operare in ambienti gravosi
  • Dopo un periodo di prova cliente ha sostituito tutti i cuscinetti che sono ancora in funzione con successo dopo 8 mesi
  • Il risultato è una maggiore produttività, nessuna perdita di produzione e riduzione dei tempi di manutenzione

Caratteristiche del prodotto

  • Schermi in acciaio inossidabile austenitico
  • Gabbia in fluoro-resina
  • Anello interno ed esterno in acciaio inossidabile martensitico
  • Sfere in nitruro di silicio
  • Lubrificazione solida fluorurata
  • Esente da lubrificazione, lubrificazione solida fluorurata
  • Applicabile da pressione ambiente fino a 10-6 Pa
  • Applicabile fino a temperature di +200°C
  • Durata operativa cinque volte maggiore dei cuscinetti in acciaio inossidabile nelle applicazioni con immersione in acqua
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi dei cuscinetti: Bearing costs:
Replacement every 6 weeks
€ 2.188 Costi dei cuscinetti: Bearing Costs: 
Replaced once
€ 547
Costi di ingegnerizzazione: Labour costs: 
2 x operators x 1 hour x 8 times/year @ €21/hour
€ 336 Costi di ingegnerizzazione: Labour Costs:
2 x operators x 1 hour x once/year @ €21/hour
€ 42
Costi di mancata produzione: Loss of production cost: € 9.840 Costi di mancata produzione: Loss of production cost: € 0
Costo totale € 12 364 € 589

Riferimento:SS-I-2009