Storie di Successo
Industria: Alimentare & Bevande
Applicazione: Lavaggio delle Carote
Risparmio Costi: € 12 139
Introduzione
Un'importante azienda specializzata nella lavorazione della verdura si lamentava dei frequenti guasti che si verificavano nei cuscinetti di un impianto di lavaggio, provocando costose interruzioni e una riduzione della produttività. NSK ha condotto un’analisi sul cuscinetto guasto individuando un problema di contaminazione che portava a una riduzione notevole della durata di esercizio. NSK ha consigliato l’utilizzo delle unità di supporto Life-Lube con inserti Molded-Oil. E' stata effettuata una prova per dimostrare i vantaggi apportati in termini di durata, con una riduzione dei guasti, dei costi di manutenzione e un aumento della produttività, assicurando un notevole risparmio per il cliente.
![Food - Beverage, carrot washer Food - Beverage, carrot washer](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--84bf4cd6-446c-4d44-9b28-15b8a577e197/in-fb-carrot-washer-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Lavaggio delle Carote
![RHP Life-Lube Molded-Oil RHP Life-Lube Molded-Oil, Bearing Unit, cut, 874x555](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8bee4466-6702-4b7c-9b4f-fc210126daf6/p-bu-life-lube-cut-close-up.png?preferwebp=true&quality=85)
- Supporti Life-Lube con inserti Molded-Oil
Punti Chiave
- Linea di lavaggio per verdure
- I frequenti cedimenti dei cuscinetti interrompevano la produzione e generavano costi elevati
- Infiltrazione di acqua e particelle solide
- Soluzione NSK: Unità di suppirto Life-Lube con inserti Molded-Oil
- La durata del cuscinetto è passata da 1 mese e mezzo a oltre 12 mesi
- Aumento della Produttività
- Risparmio
- Linea di lavaggio per verdure
- I frequenti cedimenti dei cuscinetti interrompevano la produzione e generavano costi elevati
- Infiltrazione di acqua e particelle solide
- Soluzione NSK: Unità di suppirto Life-Lube con inserti Molded-Oil
- La durata del cuscinetto è passata da 1 mese e mezzo a oltre 12 mesi
- Aumento della Produttività
- Risparmio
Valore
- Gli ingegneri di NSK hanno condotto un’analisi dei guasti dimostrando che la contaminazione provocava la fuoriuscita di lubrificante dal cuscinetto e il conseguente cedimento
- Gli esperti di NSK hanno effettuato una mappatura dei processi dell’applicazione per identificare le aree problematiche dei cuscinetti
- E’ stata condotta anche un’analisi dell’applicazione sulla macchina di lavaggio e sono state proposte le unità di supporto Life-Lube con inserti Molded-Oil
- Il periodo di prova ha garantito un aumento della durata dei cuscinetti da 1 mese e mezzo a più di 12 mesi
- Il cliente ha riscontrato un aumento della produttività e una riduzione dei costi di manutenzione
Caratteristiche del prodotto
- Alloggiamento in resina termoplastica PBT
- Inserti Molded- Oil (con lubrificazione solida)
- Anelli e sfere in acciaio inossidabile.
- Tenute in gomma nitrilica
- Disponibile nelle Serie NP, SF, SFT ed ST
- Gamma dimensionale: da foro 20 a 40 mm
- Resistenza alla corrosione
- Alloggiamento esente da verniciatura, prevenendo sfaldamento e sfridi
- Resistente alla contaminazione, aumentando la durata operativa
- Ideale per applicazioni soggette a frequenti lavaggi
- Minore manutenzione, esente da ri-lubrificazione
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi di mancata produzione: Loss of production due to unplanned stoppages | €11.491 | Costi di mancata produzione: Continuous operation without failure. No down time costs in 12 months | €0 | |
Costi di ingegnerizzazione: Cost of maintenance: 2 persons €18/hr for 2 hrs x 9 stoppages per year | €648 | Costi di ingegnerizzazione: No breakdowns and no maintenance costs | €0 | |
Costo totale | € 12 139 | € 0 |
Riferimento:SS-I-2048
Condividi