Storie di Successo
Industria: Industria Energetica
Applicazione: Pompe Centrifughe
Risparmio Costi: € 28 970
Introduzione
Un grande produttore di energia (elettricità e riscaldamento) registrava frequenti cedimenti delle pompe centrifughe per il ricircolo dell’acqua. NSK, insieme al distributore di zona, ha effettuato un’ispezione dei cuscinetti in loco. L’analisi ha individuato nella lubrificazione dei cuscinetti delle pompe la causa dei ripetuti cedimenti. NSK ha proposto di cambiare il tipo di cuscinetto adottando un cuscinetto schermato lubrificato a vita con tenute DDU e grasso per alte temperature. L’intervento ha prodotto un miglioramento significativo delle prestazioni, riducendo nel contempo i costi di manutenzione.
![Pumps, centrifugal water pump, utilities Pumps, centrifugal water pump, utilities](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--ae7072e7-d465-4fdb-a639-5e9ca518ed2c/in-pumps-centrifugal-water-pump-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Pompe Centrifughe
![Deep Groove Ball Bearing, Sealed, Open Deep Groove Ball Bearing, Sealed, Open](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f956112a-d4bf-4982-aff7-137498e3c688/p-dgbb-sealed-open-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfere (DGBB) con tenute DDU
Punti Chiave
Produttore di energia - pompe centrifughe per il ricircolo di acqua
Cedimenti frequenti dovuti a scarsa lubrificazione
Soluzione NSK: Cuscinetti radiali rigidi a sfere (DGBB) con tenute DDU
È stata effettuata una prova su 3 delle 20 pompe, che non hanno mostrato alcun cedimento nell’arco di oltre 6 mesi
Dopo aver installato la soluzione NSK su tutte le pompe, non si sono verificati cedimenti per 12 mesi
Notevole riduzione dei costi grazie all’esercizio senza cedimenti e ai minori costi per materiali e manutenzione
Valore
Le pompe erano soggette a continui cedimenti. Il cliente ha chiesto al distributore di zona di verificare come prolungare la durata dei cuscinetti
NSK e il distributore hanno effettuato un’analisi dei cuscinetti in loco, giungendo alla conclusione che i cedimenti erano dovuti alla scarsa lubrificazione. Considerando l’età delle apparecchiature e le pessime condizioni delle tenute, non è stata presa in considerazione la possibilità di modificare il progetto per evitare perdite d’olio
NSK ha invece proposto di utilizzare cuscinetti radiali rigidi a sfere con tenute DDU e grasso per alte temperature
È stata effettuata una prova su 3 pompe, monitorando i cuscinetti per 6 mesi senza registrare alcun cedimento
Dopo aver montato su tutte le pompe i cuscinetti radiali rigidi a sfere con tenute DDU e grasso per alte temperature di NSK, non si sono verificati cedimenti per 12 mesi
Caratteristiche del prodotto
Acciaio di alta qualità - Acciaio ad alto grado di purezza per prolungare la durata operativa del cuscinetto dell'80%
Piste di rotolamento ottimizzate – La speciale levigatura riduce al minimo la rumorosità e migliora la distribuzione e la durata del lubrificante
Tenute brevettate – Garantiscono massima resistenza alla contaminazione negli ambienti più gravosi; il materiale standard è la gomma nitrilica
Gabbie in acciaio stampato – una speciale geometria interna del cuscinetto e gioco radiale ridotto permettono di ridurre l’attrito e garantire una distribuzione omogenea del lubrificante. Le gabbie in acciaio stampato offrono l’ulteriore vantaggio della resistenza a temperature elevate.
Tecnologia di lubrificazione - Resistenza alle alte temperature e velocità elevate con buona tenuta all’acqua e alle sostanze contaminanti
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Costo dei cuscinetti usati in precedenza | € 1 550 | Costi dei cuscinetti: Costo Cuscinetti DGBB con tenute DDU | € 480 | |
Costi di lubrificazione: Costi per rabbocco lubrificante | € 1 700 | Costi di lubrificazione: Costi per rabbocco lubrificante | € 0 | |
Costi di ingegnerizzazione: Costi di manutenzione | € 7 200 | Costi di ingegnerizzazione: Costi di manutenzione | € 0 | |
Costi di mancata produzione: Costi fermo impianto | € 19 000 | Costi di mancata produzione: Nessun costo per fermo impianto | € 0 | |
Costo totale | € 29 450 | € 480 |
Riferimento:SS-I-5012
Condividi