Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Un produttore di cereali stava riscontrando problemi costanti sulle Guide Lineari delle macchine per il confezionamento dei cereali. NSK ha analizzato l'applicazione e ha scoperto che la polvere di cereali penetrava nel carrello della guida e provocava il cedimento prematuro dell’unità a causa della contaminazione della lubrificazione. Il problema si verificava ogni mese con un conseguente aumento dei costi di manutenzione e di quelli legati alla perdite di produzione.

Corn Flakes
  • Confezionamento dei Cereali
Linear Guide, Ball Screw, K1, Serie
  • Unità di Lubrificazione K1

Punti Chiave

  • Confezionamento dei cereali
  • Cedimento dei carrelli delle guide lineari
  • Contaminazione da polveri e cereali
  • Durata 1 mese
  • Soluzione NSK: guida lineare con carrelli con unità di lubrificazione K1
  • Durata estesa fino a 12 mesi
  • Manutenzione e guasti ridotti hanno garantito un notevole risparmio dei costi

Valore

  • Gli ingegneri di NSK hanno esaminato l’applicazione in seguito ai guasti ripetuti riscontrati dal cliente
  • E’ stata effettuata un’analisi dell’applicazione. In seguito è stata proposta l’unità di lubrificazione K1 di NSK con nuova guida e carrello
  • E’ stata effettuata una prova della soluzione NSK, la quale ha garantito un funzionamento esente da manutenzione per 1 anno

Caratteristiche del prodotto

  • Funzionamento a lungo termine, esente da manutenzione
  • Tenuta affidabile e efficiente, anche in condizioni ad alta contaminazione
  • Soluzione per il risparmio dei costi
  • Applicabile a tutti i modelli di guide lineari
  • Disponibile in conformità con gli standard FDA
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi di ingegnerizzazione: Maintenance personnel hourly cost: € 1.375 x 4 machines = € 5.500
12 repairs manually x € 5.500
€ 66.000 Costi di ingegnerizzazione: Annual maintenance: € 1.375 x 1 hour = € 1.375
1 repair per year
€ 1.375
Costo totale € 66 000 € 1 375

Riferimento:SS-I-0017