Storie di Successo
Industria: Industria Siderurgica
Applicazione: Impianto di Laminazione a Freddo
Risparmio Costi: € 16 300
Introduzione
Un produttore di acciaio lamentava continui cedimenti dei cuscinetti sull’impianto di laminazione a freddo. I tecnici di NSK hanno condotto un’ispezione e rilevato che le condizioni di esercizio caratterizzate da alti livelli di contaminazione causavano cedimenti imprevisti. Si verificavano di conseguenza costosi fermi non programmati e una riduzione della produttività. Sono stati proposti i cuscinetti STF di NSK, fabbricati con l’acciaio Super-Tough a lunga durata, specificamente studiato per combattere la contaminazione da detriti nel lubrificante. Dopo un periodo di prova di quattro mesi i cuscinetti sono stati rispediti alla fabbrica per un controllo. Il laboratorio ha valutato una vita residua compresa fra 29 e 50 mesi. A oggi il cliente ha sostituito i cuscinetti una volta all’anno durante gli interventi annuali di manutenzione programmata.
- Impianto di Laminazione a Freddo
- Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli in Acciaio Super-Tough
Punti Chiave
Impianto di laminazione a freddo
Condizioni di esercizio con alti livelli di contaminazione
Durata brevissima dei cuscinetti: 3-4 mesi
L’analisi dei cuscinetti e dei campioni di grasso ha rivelato che la contaminazione è la causa dei cedimenti
Soluzione NSK: Cuscinetti radiali orientabili a rulli in acciaio Super-Tough a lunga durata
Maggiore durata e resistenza a usura, grippaggio e calore
Incremento significativo della durata da 3-4 mesi a ulteriori 29-50 mesi
Risparmio sui costi
- Laminazione a freddo
- Danneggiamento dei casato da ambiente di lavoro contaminato
- Soluzione NSK utilizzo cuscinetti per laminatoi della serie WTF (Water-Tough)
- Durata dei cuscinetti aumentata più del triplo
- Riduzopne tempi di manutenzione
- Riduzione costi di manutenzione
Valore
L’ufficio tecnico di NSK ha analizzato campioni di grasso e ispezionato i cuscinetti per individuare le cause dei cedimenti
I tecnici di NSK hanno raccomandato i cuscinetti radiali orientabili a rulli in acciaio Super-Tough
Dopo quattro mesi di prova (pari alla durata dei cuscinetti originali), i cuscinetti sono stati smontati e restituii all’impianto per l’analisi
I risultati hanno dimostrato che i cuscinetti potevano operare ancora a lungo (10 volte la durata iniziale
Sono stati ottenuti risparmi significativi grazie alla riduzione della frequenza di sostituzione dei cuscinetti, dei fermi imprevisti della linea e della manodopera necessaria per gli interventi sulla linea
Caratteristiche del prodotto
Acciaio speciale
Tecnologia innovativa di trattamento termico
Prestazioni nettamente superiori rispetto all’acciaio standard
TF / NTF / HTF / STF / WTF – materiali che soddisfano tutte le vostre esigenze operative
Durata fino a 10 volte superiore con lubrificazione contaminata
Durata fino a 2 volte superiore con lubrificazione non contaminata
Durata fino a 4 volte superiore a 160°C
Usura inferiore a un terzo
Resistenza al grippaggio superiore del 40%
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Costs for standard Spherical Roller Bearing per year | € 9.600 | Costi dei cuscinetti: Costs for Super-Tough Steel Spherical Roller Bearings per year | € 3.200 | |
Costi di mancata produzione: Three hours/stop to replace bearings Three unexpected stops/year |
€ 9.000 | Costi di mancata produzione: No unexpected downtimes Bearings are replaced in the annual scheduled maintenance |
€ 0 | |
Costi di ingegnerizzazione: Three hours/stop to replace bearings Three unexpected stops/year |
€ 1.200 | Costi di ingegnerizzazione: Mounting Costs Included in the annual scheduled maintenance |
€ 300 | |
Costo totale | € 19 800 | € 3 500 |
Riferimento:SS-I-7004
Condividi