Storie di Successo
Industria: Industria Siderurgica
Applicazione: Impianto di Laminazione a Freddo
Risparmio Costi: € 26 400
Introduzione
Un importante produttore di acciaio non era soddisfatto delle prestazioni dei cuscinetti a quattro corone di rulli conici che erano installati nel suo laminatoio, a causa dell’ambiente contaminato nel processo di laminazione a freddo i cuscinetti non erano affidabili. NSK ha analizzato i cuscinetti, la struttura dei laminatoi ed il grasso utilizzato al fine di individuare le effettive condizioni operative. Dopo
aver esaminato i dati rilevati, sono stati proposti dei cuscinetti realizzati con l’acciaio ad elevata resistenza WTF (Water Tough), specifico per gli ambienti contaminati dall’acqua e da detriti metallici. La durata dei cuscinetti è stata aumentata fino a 2.700 ore, più del triplo rispetto alla durata media iniziale di circa 800 ore.
- Nastro d'acciaio
- Cuscinetti per laminatoi della serie WTF (Water-Tough)
Punti Chiave
- Laminazione a freddo
- Danneggiamento dei casato da ambiente di lavoro contaminato
- Soluzione NSK utilizzo cuscinetti per laminatoi della serie WTF (Water-Tough)
- Durata dei cuscinetti aumentata più del triplo
- Riduzopne tempi di manutenzione
- Riduzione costi di manutenzione
Valore
- Analisi dei cuscinetti, della struttura del laminatoio e del grasso utilizzato
- NSK ha proposto l'utilizzo di cuscinetti realizzati con l’acciaio ad elevata resistenza WTF (Water Tough), specifico per gli ambienti contaminati dall’acqua e da detriti metallici.
- Fornito supporto tecnico e consulenza ignegneristica anche in loco
Caratteristiche del prodotto
- Acciaio speciale WTF, sviluppato grazie alla competenza nella tecnologia dei materiali
- Trattamento termico speciale, esclusivo di NSK
- Bilanciamento ottimale dei componenti chimici
- Disponibile per cuscinetti radiali a rulli cilindrici ed a rulli conici, a quattro corone
- La durata operativa è 3 volte superiore rispetto a quella dei cuscinetti standard
- Assenza di inclusioni non metalliche sulla superficie delle piste di rotolamento
- I contorni del grano sono stati rinforzati per impedire il verificarsi di fenomeni di rottura
- Questi cuscinetti impediscono la propagazione della corrosione da fatica dovuta a infiltrazioni di acqua
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi di mancata produzione: Bearing Life of the previous bearings: 4 months Lost production costs: € 1.000/h downtime × number of replacements × 4 unexpected downtimes per year |
€ 44.000 | Costi di mancata produzione: Bearing Life of the new bearings: 12 months Lost production costs: € 1.000/h downtime × number of replacements × 1 unexpected downtime per year |
€ 17.600 | |
Costo totale | € 44 000 | € 17 600 |
Riferimento:SS-I-7003
Condividi