Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Una società mineraria e di lavorazione dei metalli registrava continui cedimenti della perforatrice jumbo completamente meccanizzata, utilizzata per il consolidamento della roccia in miniere e gallerie. In un ambiente estremamente ostile, esposta ad acqua e particelle abrasive, la macchina durava solo due mesi a causa dei cedimenti dei cuscinetti radiali rigidi a sfere montati sugli ingranaggi della perforatrice. NSK ha analizzato la situazione e ha scoperto che i cedimenti erano provocati dalla penetrazione di contaminanti solidi nei cuscinetti. È stata proposta una prova con cuscinetti Molded-Oil di NSK che hanno prodotto un immediato miglioramento e triplicato la durata sia dei cuscinetti sia degli ingranaggi della macchina.

Quarry, Mining , Construction, bolter, Sandwik
  • Macchina perforatrice per cemento
Molded-Oil, Spacea, Comp
  • Cuscinetti Serie Molded-Oil

Punti Chiave

  • Speciale perforatrice per lavori sottoterra

  • Ambiente ostile, esposto ad acqua e particelle abrasive

  • Frequenti cedimenti dei cuscinetti ogni due mesi su 3 macchine

  • Usura precoce degli ingranaggi a causa del cedimento dei cuscinetti

  • Costi elevati per la sostituzione degli ingranaggi

  • Soluzione NSK: i cuscinetti Molded-Oil hanno prolungato la durata da 2 a 6 mesi

  • Risparmio grazie all’estensione della durata degli ingranaggi

Valore

  • Dopo un paio di sopralluoghi il cliente ha chiesto una soluzione per prolungare la durata dei cuscinetti
  • L'analisi dell'applicazione e dei cedimenti ha evidenziato condizioni altamente abrasive, con infiltrazione di acqua e particelle solide che compromettevano la lubrificazione
  • È stata proposta una prova con i cuscinetti radiali rigidi a sfere Molded-Oil di NSK che si sono dimostrati efficaci triplicando la durata utile
  • I cuscinetti Molded-Oil sono stati montati su 3 macchine ottenendo una riduzione dei tempi morti e un prolungamento degli intervalli di sostituzione dei cuscinetti, con conseguente abbattimento dei costi su base annua

Caratteristiche del prodotto

  • Acciaio inox per ambienti corrosivi
  • I cuscinetti Molded-Oil garantiscono una lubrificazione costante e continua
  • L’assenza di grasso consente di evitare i rabbocchi di olio, mantenendo pulito l’ambiente operativo
  • Durata oltre due volte maggiore rispetto alla lubrificazione a grasso, in ambienti soggetti a contaminazione d’acqua e di polvere
  • La versione con tenute striscianti è disponibile come standard per i cuscinetti a sfere
  • Esenti da manutenzione dato che i cuscinetti Molded-Oil rilasciano una quantità costante di lubrificante
  • Disponibili anche per applicazioni caratterizzate da velocità elevate
  • Disponibili per cuscinetti a sfere, cuscinetti radiali orientabili a rulli e cuscinetti a rulli conici
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi dei cuscinetti: Bearing costs:
- Deep Groove Ball Bearings
- Bearings replaced 6 times per year
€ 120 Costi dei cuscinetti: Molded-Oil Deep Groove Ball Bearings, replaced twice a year € 360
Costi di ingegnerizzazione: 6 replacements/year x 3 machines x Manpower x €25/h € 1.350 Costi di ingegnerizzazione: 2 replacements/year x 3 machines x Manpower x €25/h € 450
Costi di ingegnerizzazione: Gear failure costs:
- Gear cost x 3 machines x 6 times/year
€ 18.000 Costi di ingegnerizzazione: Gear failure costs:
- Gear cost x 3 machines x 2 times/year
€ 6.000
Costo totale € 19 470 € 6 810

Riferimento:SS-I-8002