Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

In Polonia, un produttore di materiali per pavimentazioni, si lamentava dei frequenti problemi dovuti al cedimento di cuscinetti utilizzati in una macchina vibrante per la preparazione del calcestruzzo. I cuscinetti erano montati all'interno di un motore elettrico che sosteneva pesi non bilanciati producendo vibrazioni. In un periodo di 4 mesi, il cliente ha registrato 10 guasti che, ogni volta, richiedevano un fermo di 2 ore per la sostituzione dei cuscinetti. I cuscinetti erano utilizzati a temperature di esercizio superiori ai 110°C e questo creava delle perdite di grasso. Gli ingegneri di NSK hanno effettuato un’analisi dell’applicazione ed hanno consigliato di sostituire i cuscinetti standard con quelli schermati con tenute striscianti per elevate temperature e gioco interno maggiorato.

Cement, Vibrating Motor
  • Macchina Vibrante
Deep Groove Ball Bearing, Sealed, V
  • Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfere con Tenute per Temperature Elevate

Punti Chiave

  • Preparazione del calcestruzzo (lastre da pavimentazione)
  • Temperature elevate e presenza di vibrazioni
  • Perdite di grasso e temperature elevate identificate come le cause del cedimento del cuscinetto
  • Soluzione NSK:  Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfere schermati con tenute striscianti per elevate temperature.
  • Maggiore durata, nessun intervento di manutenzione richiesto dopo il montaggio dei cuscinetti NSK
  • Risparmio dei costi grazie a un minor numero di guasti e requisiti minimi di manutenzione
  • Preparazione del calcestruzzo (lastre da pavimentazione)
  • Temperature elevate e presenza di vibrazioni
  • Perdite di grasso e temperature elevate identificate come le cause del cedimento del cuscinetto
  • Maggiore durata, nessun intervento di manutenzione richiesto dopo il montaggio dei cuscinetti NSK
  • Risparmio dei costi grazie a un minor numero di guasti e requisiti minimi di manutenzione

Valore

  • Il cliente riscontrava frequenti guasti in un’applicazione con motore vibrante. Gli ingegneri NSK hanno effettuato un’analisi del guasto del cuscinetto individuandone le cause, ovvero la perdita di grasso e le temperature di esercizio elevate.
  • Un’analisi dell’applicazione ha dimostrato che i cuscinetti radiali rigidi a sfere schermati standard erano inadeguati. NSK ha consigliato l’utilizzo dei cuscinetti schermati con tenute striscianti per elevate temperature e gioco interno maggiorato.
  • E’ stato effettuato un test con l’opzione NSK e non è stato riscontrato alcun guasto in un periodo di 4 mesi.
  • Questo ha garantito una riduzione notevole dei costi, un aumento della produttività e nessuna perdita di produzione, assicurando un notevole risparmio di costi per il cliente.

Caratteristiche del prodotto

  • Gabbia in acciaio
  • Anelli in acciaio stabilizzato termicamente
  • Gioco radiale interno C3
  • Grasso per temperature elevate
  • Prestazioni elevate in ambienti contaminati
  • Stabilità termica: fino a 150°C
  • Maggiore durata del cuscinetto grazie alle prestazioni superiori delle tenute (tenute Viton®)
  • Elevata silenziosità (classe "E") per applicazioni elettriche
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi dei cuscinetti: Regular bearing failure - up to 20 per 8 months season €200 Costi dei cuscinetti: No bearing failures within a 4 months season €100
Costi di ingegnerizzazione: Maintenance: 20 electric motor à 100 € each €2.000 Costi di ingegnerizzazione: No maintenance within a 4 months season €0
Costi di mancata produzione: Lost in production per year: 40 hours à 750 € each downtime €30.000 Costi di mancata produzione: No lost of production within a 4 months season €0
Costo totale € 32 200 € 100

Riferimento:SS-I-5002