Storie di Successo
Industria: Alimentare & Bevande
Applicazione: Industria Dolciaria
Risparmio Costi: € 94 664
Introduzione
Il cliente lamentava la breve durata operativa (solo 3 mesi) dei cuscinetti radiali rigidi a sfere utilizzati in una linea di lavaggio. Gli elevati livelli d'acqua utilizzati nel processo produttivo, provocavano il cedimento prematuro dei cuscinetti in seguito ad infiltrazioni. Questo portava a fermi macchina ed a consistenti perdite di produzione. NSK ha esaminato l'applicazione ed ha consigliato l'utilizzo dei cuscinetti radiali rigidi a sfere della serie Molded-Oil in acciaio inossidabile per garantire una durata superiore a quelli standard. I nuovi cuscinetti sono stati installati ed hanno garantito un funzionamento ottimale per 18 mesi senza che si verificassero cedimenti.
- Linea di Lavaggio
- Cuscinetti Molded-Oil
Punti Chiave
- Frequenti lavaggi in un impianto di produzione di dolci
- Elevato lovelo d'acqua causa cedimento prematuro dei cuscinetti
- Fermi linea e consistenti perdite di produzione
- Durata operativa di soli 3 mesi
- 4 ore di manutenzione ad ogni fermo linea
- Cuscinetti in acciaio inossdabile della serie Molded-Oil
- Funzionamento ottimale per 18 mesi senzacedimenti
Valore
- L'analisi dell'applicazione ha evidenziato infiltrazioni d'acqua che causavano il cedimento prematuro dei cuscinetti
- NSK ha raccomandato l'utilizzo dei cuscinetti in acciaio inossidabile della serie Molded-Oil
- I nuovi cuscinetti hanno garantito un funzionamento ottimale per 18 mesi
- Grazie a questa soluzione il cliente ha avuto un risparmio pari a €94.700
- Il cliente ha benificaito di un aumento di produzione e di una diminuzione dei costi di manutenzione
Caratteristiche del prodotto
- I ccinetti Moded-Oil garantiscono una lubrificazione costante e continua
- L'assenza di grasso consente di evitare i rabbocchi, mantenendo pulito l'ambiente operativo
- Durata più di due volte superiore rispetto alla lubrificazione a grasso in abimbienti soggetti a contaminazione d'acqua e di polvere
- La versione con tenute striscianti in gomma è disponibile come standard per i cuscinetti a sfere
- Esenti da manutenzione poichè i cuscinetti Molded-Oil rilasciano continuamente una quantità di lubrificante adeguata
- Disponibile anche per applicazioni caratterizzate da velocità elevate
- Disponibili per cuscinetti a sfere, cuscinetti radiali orientabili a rulli e a rulli conici
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Bearing costs | €114 | Costi dei cuscinetti: Bearing costs | €370 | |
Costi di ingegnerizzazione: Engineering costs: 2 men @ € 33/h each × 4 hours repair time × the qty of bearing replacements over the period |
€1.584 | Costi di ingegnerizzazione: Engineering costs: 2 men @ €33/h each × 4 hours repair time |
€264 | |
Costi di mancata produzione: Potential lost sales profit: € 3.900 per hour × 4 hours downtime over the period |
€93.600 | Costi di mancata produzione | ||
Costo totale | € 95 298 | € 634 |
Riferimento:SS-I-2034
Condividi