Storie di Successo
Industria: Industria Siderurgica
Applicazione: Impianto di Ricottura Continua
Risparmio Costi: € 372 555
Introduzione
L’impianto di ricottura continua presso un acciaieria subiva fermi regolari che ammontavano a circa 17 ore all’anno, in media, per un costo di 21.915 euro all’ora. Per via dei fermi di produzione era necessario noleggiare dispositivi di sollevamento e reclutare un numero superiore di addetti alla manutenzione. Dopo aver analizzato i cuscinetti danneggiati, NSK ha ridisegnato l’assieme per integrare un cuscinetto specifico per queste applicazioni. Il nuovo cuscinetto ha garantito un funzionamento esente da manutenzione ed una durata tripla rispetto alla soluzione precedente. La durata prevista è di almeno 5 anni.
- Impianto di Ricottura Continua
- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici a pieno riempimento
Punti Chiave
- Impianto di Ricottura Continua
- Applicazione con carichi elevati a velocità ridotta
- Cuscinetti precedenti non adatti all'applicazione
- Problemi di contaminazione e lubrificazione
- Fermi di produzione pari a 17 ore all'anno
Valore
- L'analisi dei cuscinetti ha dimostrato notevole stress sui cuscinetti esistenti
- Proposto l'utilizzo dei cuscinetti radiali a rulli cilindrici a pieno riempimento
- NSK ha ridisegnato l'assieme per integrare il cuscinetto proposto
- Il nuovo cuscinetto ha garantito un funzionmento esente da manutenzione
- Durata tripla rispetto alla soluzione precedente
Caratteristiche del prodotto
- Tenute in gomma strisciante
- Elevata capacità di carico
- Rivestimento di fosfato per garantire elevata resistenza alla corrosione
- Ri-lubrificazione più semplice
- Fori di lubrificazione nell’anello interno ed esterno
- Cuscinetti pre-ingrassati con grasso al litio
- Possibilità di accoppiamento con anelli di ancoraggio (secondo DIN 471)
- Le tenute in gomma strisciante impediscono la penetrazione di particelle contaminanti o di acqua
- Maggiore capacità di carico radiale ed assiale
- Fori di rilubrificazione per agevolare le operazioni di manutenzione e di rabbocco del lubrificante
- Possibilità di utilizzo in ambienti esterni, grazie alla presenza del rivestimento superficiale
- L’anello di ancoraggio (DIN 471) può essere applicato all’anello esterno
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Lost production costs: more than 119 hours over 7 years due to accumulator‘s sheave bearing failure. Annual downtime: 17 hours × € 21.915 |
€372.555 | Costi dei cuscinetti: No lost production: Bearings in full operational condition after 3 years service. Expected life time of the new NSK design: 5 years |
€0 | |
Costo totale | € 372 555 | € 0 |
Riferimento:SS-I-2024
Condividi