Storie di Successo
Industria: Industria Siderurgica
Applicazione: Impianto di colata continua
Risparmio Costi: € 14 850
Introduzione
Un produttore di acciaio lamentava problemi sull'impianto di colata continua per la produzione di travi di acciaio. La durata di un cuscinetto a rulli cilindrici montato su un rullo di colata continua era di uno-due mesi. L’impianto di colata aveva una rete di tubazioni di raffreddamento e lubrificazione molto complessa.Il problema principale erano i costi di manutenzione elevati dovuti alla necessità di ricollegare ogni volta tutte le tubazioni. NSK ha proposto di montare sui rulli di una sezione cuscinetti radiali orientabili a rulli schermati lubrificati con grasso per alte temperature. Si è ottenuto così un notevole miglioramento delle prestazioni dei cuscinetti e un risparmio di tempo negli interventi di manutenzione.
- Impianto di colata continua
- Cuscinetti radiali orientabili a rulli schermati
Punti Chiave
Impianto di colata continua
Tempi lunghi per la sostituzione dei cuscinetti a rulli cilindrici lubrificati a olio a causa del complesso lavoro di riassemblaggio delle tubazioni.
Soluzione NSK: Cuscinetti radiali a rulli orientabili schermati specificamente studiati per l’applicazione
Aumento significativo della durata utile
Migliore protezione del cuscinetto
Compatibilità ambientale grazie all’assenza di contaminazioni delle apparecchiature
Risparmi significativi grazie alla riduzione dei tempi di manutenzione
- Industria Siderurgica
- Impianto di colata continua
- Breve durata dei cuscinetti a causa di usura e fatica
- Condizioni di esercizio gravose
- Richiesta di maggiore durata del cuscinetto e riduzione dei costi di manutenzione
- Cuscinetti radiali orientabili a rulli (acciaio SWR)
- La durata del cuscinetto è stata prolungata del 60%
Valore
NSK ha studiato l’applicazione e ha proposto di installare cuscinetti radiali orientabili a rulli in una sezione dell’impianto
I nuovi cuscinetti evitano di smontare e rimontare la rete di tubazioni per l'olio durante gli interventi di manutenzione
Questo sistema ecologico riduce il consumo di olio perché i cuscinetti sono riempiti con grasso per alte temperature
Il tempo necessario per sostituire il rullo è stato ridotto da 20 a 10 ore
La durata utile è aumentata da 2 a 4 mesi
Caratteristiche del prodotto
Speciale tenuta con labbro a molla
Tenuta in gomma nitrilica - o altri tipi di tenuta a seconda delle esigenze in termini di temperatura
Lubrificante speciale a lunga durata: resistente al calore ed alle pressioni elevate
La struttura simmetrica dei rulli e delle piste di rotolamento evita i problemi di carico concentrato sui bordi dei rulli
Configurazione speciale del raccordo dell’anello esterno per un movimento assiale fluido
Le tenute trattengono il lubrificante, garantendo una durata superiore ed una maggiore efficienza
Riduzione del consumo di lubrificante, nessuna fuoriuscita di grasso grazie alle tenute speciali, e ambienti di lavoro più puliti
Manutenzione meno frequente
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: 6 Sets of bearings per segment per year | € 25.200 | Costi dei cuscinetti: 3 Sets of bearings per segment per year | € 28.350 | |
Costi di mancata produzione: 6 Replacements per year x 3 hours | € 18.000 | Costi di mancata produzione: 3 Replacements per year x 3 hours | € 9.000 | |
Costi di ingegnerizzazione: 6 Replacements x 20 hours | € 12.000 | Costi di ingegnerizzazione: 3 Replacements x 10 hours | € 3.000 | |
Costo totale | € 55 200 | € 40 350 |
Riferimento:SS-I-7005
Condividi