Storie di Successo
Industria: Industria Siderurgica
Applicazione: Impianto di colata continua
Risparmio Costi: € 140 000
Introduzione
Una multinazionale dell'acciaio riscontrava frequenti cedimenti dei cuscinetti in un impianto di colata continua. L’impianto è destinato alla produzione di profili con sezioni sagomate, pertanto i cuscinetti sono soggetti a carichi elevati. Il problema era la scarsa durata dei cuscinetti standard dovuta a usura e fatica. La durata media dei cuscinetti era di 124 settimane e si erano verificati già tre cedimenti. Dopo un’accurata analisi, NSK ha consigliato di effettuare un test di resistenza con i cuscinetti radiali orientabili a rulli SWR di NSK. Questi cuscinetti vengono fabbricati con un acciaio appositamente sviluppato, caratterizzato da una resistenza all'usura e alla fatica nettamente superiori. Grazie alla soluzione di NSK il cliente ha ottenuto un risparmio significativo.
![Steel - Metals, Continuous casting, machine Steel - Metals, Continuous casting, machine](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--20cc95ba-771e-43f2-88eb-ddd79df1aaaa/in-sm-continuous-casting-machine-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Cuscinetti Impianto di Colata Continua
![Spherical Roller Bearing, brass steel cage, 2Comp Spherical Roller Bearing, brass steel cage, 2Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--241b7447-8f70-4f3f-9a04-fc695cea1903/p-srb-brass-steel-cage-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli SWR
Punti Chiave
- Industria Siderurgica
- Impianto di colata continua
- Breve durata dei cuscinetti a causa di usura e fatica
- Condizioni di esercizio gravose
- Richiesta di maggiore durata del cuscinetto e riduzione dei costi di manutenzione
- Cuscinetti radiali orientabili a rulli (acciaio SWR)
- La durata del cuscinetto è stata prolungata del 60%
Valore
- I tecnici di NSK hanno effettuato un’analisi dell’applicazione e redatto una relazione sulle condizioni dei cuscinetti
- In base ai risultati hanno raccomandato l’utilizzo di cuscinetti radiali orientabili a rulli SWR
- È stata consigliata una prova con il cuscinetto radiale orientabile a rulli SWR
- La durata del cuscinetto è stata prolungata del 60%
Caratteristiche del prodotto
- Maggiore resistenza e robustezza strutturale dell’anello esterno
- Possibilità di utilizzo con o senza tenute
- Maggiore resistenza all’usura - Tre volte maggiore rispetto ai cuscinetti in acciaio AISI 52100
- Attrito dell'anello esterno ridotto al minimo per prolungare la durata del cuscinetto
- Maggiore resistenza allo sfaldamento - Cinque volte maggiore rispetto ai cuscinetti in acciaio AISI 52100
- Maggiore resistenza e robustezza per prevenire cedimenti dell’anello esterno in seguito a sfaldamento - Cinque volte maggiore rispetto ai cuscinetti in acciaio AISI 52100
- I cuscinetti della Serie SWR possono sostituire i cuscinetti orientabili a rulli standard SRB, senza bisogno di modificare le parti adiacenti
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi di mancata produzione: Production loss due to bearing failures | € 100.000 | Costi di mancata produzione: No production loss | € 0 | |
Costi di ingegnerizzazione: Manpower costs for replacing the bearings | € 40.000 | Costi di ingegnerizzazione: No manpower costs | € 0 | |
Costo totale | € 140 000 | € 0 |
Riferimento:SS-I-1019
Condividi