Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

In un impianto per la lavorazione del potassio si verificavano problemi sui supporti ritti del trasportatore a catena equipaggiato con cuscinetti a rulli conici. I cuscinetti subivano parecchi cedimenti all’anno a causa delle gravose condizioni operative (polvere di produzione, temperatura elevata dell’albero). Il cliente non era soddisfatto delle breve durata operativa dei cuscinetti, che comportava costi aggiuntivi per interventi di manutenzione e fermi imprevisti. La richiesta era che i cuscinetti durassero almeno un anno per poter effettuare la sostituzione durante gli interventi di manutenzione programmata. I tecnici di NSK hanno verificato l’unità e rilevato che i supporti ritti a entrambe le estremità dell'albero non erano liberi, con conseguenze negative sulla durata dei cuscinetti. NSK ha proposto di utilizzare supporti ritti della serie SNN dotati di cuscinetti radiali orientabili a rulli con gioco radiale maggiore e trattamento termico aggiuntivo. Grazie a questo intervento il trasportatore ha funzionato senza problemi fino all’intervento di manutenzione programmata.

Medical equipment, chemical, conveyor, potash
  • Trasportator
Plummer Block - SNN Cut model
  • Supporti NSK Serie SNN

Punti Chiave

  • Trasportatore su impianto di lavorazione del potassio

  • Supporti ritti dotati di cuscinetti a rulli conici

  • Costi aggiuntivi per fermi imprevisti e interventi di manutenzione

  • Soluzione NSK: Supporti ritti serie SNN con cuscinetti radiali orientabili a rulli e trattamento termico aggiuntivo

  • Maggiore durata del cuscinetto

  • Risparmio sui costi di manutenzione e cuscinetti

Valore

  • I tecnici di NSK hanno condotto un’ispezione analizzando le condizioni operative

  • NSK ha proposto di utilizzare supporti ritti della serie SNN dotati di cuscinetti radiali orientabili a rulli con gioco radiale maggiore e trattamento termico aggiuntivo

  • In seguito all’ispezione è stato consigliato anche di effettuare un montaggio libero su un lato dell’albero per sostenere il carico assiale durante l’esercizio

  • I test hanno evidenziato una riduzione dei costi per i cuscinetti e una riduzione degli interventi di manutenzione

Caratteristiche del prodotto

  • Supporto con due fori di lubrificazione e un foro di drenaggio

  • Angolature solide sulla base per spine di riferimento

  • Forma quadrata e segni di centraggio

  • Fusione di alta qualità con 5 diverse tipologie di tenute: Tenute a doppio labbro / Tenute a sezione trapezoidale / Tenute in feltro / Tenute a labirinto / Tenute in Taconite

  • Facilità di montaggio e allineamento

  • Elevata rigidità (riduce al minimo la deformazione della sede del cuscinetto)

  • Ampia gamma di tenute e configurazioni per tutte le esigenze

  • Buon trasferimento termico

  • Possibilità di usare lo stesso alloggiamento con cuscinetti a doppia corona di sfere autoallineanti e cuscinetti radiali orientabili a rulli a due corone

  • Costi di manutenzione ridotti

Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi di mancata produzione: Riduzione dei costi per fermi impianto, manutenzione e cuscinetti € 7.000 Costi di mancata produzione: Nessun fermo macchina non pianificato € 0
Costo totale € 7.000 € 0

Riferimento:SS-I-33004