Storie di Successo
Industria: Industria Estrattiva
Applicazione: Applicazione su Nastri Trasportatori per un'Azienda del Settore Estrattivo
Risparmio Costi: € 14 389
Introduzione
Un’importante azienda del settore estrattivo riscontrava problemi in termini di affidabilità in un’applicazione su nastri trasportatori. Gli inserti operavano in condizioni davvero estreme, esposti ad acqua ed a sostanze abrasive. I cuscinetti venivano assemblati a 5 metri da terra, perciò i controlli e le operazioni di manutenzione risultavano particolarmente difficili. Tutto questo rendeva difficile prevenire guasti e cedimenti imprevisti. Gli ingegneri di NSK hanno esaminato la situazione ed hanno proposto di utilizzare gli inserti Molded-Oil. Questi cuscinetti, tuttora funzionanti, hanno già superato il limite di durata dei cuscinetti precedenti di ben 9 volte.
![Quarry, Mining , Construction, conveyor Quarry, Mining , Construction, conveyor](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--6e5ff968-623c-4df8-ba08-15da4250c821/in-qmc-conveyor-ii-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Nastro Trasportatore
![Molded-Oil, Spacea, Comp Molded-Oil, Spacea, Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8685a0fd-6064-48e2-9a45-1836beefa253/p-comp-molded-oil-spacea-comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Cuscinetti Molded-Oil
Punti Chiave
- Applicazione su nastro trasportatore con operazine di manutenzione diffici casua altezza ( 5mt circa)
- Condizioni operative estreme, presenza di acqua e sostanze abrasive
- Regolari cedimenti prematuri con difficile sostituzione ed elevati costi di manutenzione
- Proposti cuscinetti della serie Molded-Oil perfetti per queste tipologie di applicazioni
- Aumentata la durata dei cuscinetti da 2 mesi a oltre 19 mesi
Valore
- Gli ingegneri di NSK hanno esaminato l'applicazione ed hanno scoperto che i cuscinetti opretano in condizioni gravose esposti ad acqua e a sostanze abrasie
- Sono stati proposti gli inserti Molded-Oil che non necssitano di ri-lubrificazione
- Durata dei cuscinetti aumentata da 2 mesi a oltre 19 mesi
- Notevole riduzione dei costi d manutenzione pari a €14.389
Caratteristiche del prodotto
- Allogiamnto in resina termoplastivca PBT
- Inserti Molded-Oil (conlubrificazione solida)
- Anelli e sfere in acciaio inossidabile
- Tenute in gomma nitrlica
- Disponibile nelle serie NP, SF, SFT e ST
- Gamma dimensionale: da foro 20 a 40 mm
- Resistenza alla corrosione
- Alloggiamento esente da verniciatura, prevenebdo sfaldamento e sfridi
- Resistene alla contaminazione, incremento della durata operativaIdeale per applicazioni soggette a frequenti lavaggi
- Minore manutenzione, esente da ri-lubrificazione
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Replacements per year × employees time × €30/h | €540 | Costi dei cuscinetti: Less than 1 replacement per year × employees time × €30/h | €63 | |
Costi di ingegnerizzazione: Downtime costs: 250ton/h × €/7ton × time × replacements per year | €15.750 | Costi di ingegnerizzazione: Downtime costs: 250ton/h × €7/ton × time × replacements per year | €1.838 | |
Costi di mancata produzione: Life: 2 months approximately (440h) | Costi di mancata produzione: Life: 19 months approximately (4140h) | |||
Costo totale | € 16 290 | € 1 901 |
Riferimento:SS-I-7022
Condividi