Storie di Successo
Industria: Alimentare & Bevande
Applicazione: Trasportatore
Risparmio Costi: € 9 315
Introduzione
Un produttore tedesco di verdure lamentava continui cedimenti dei cuscinetti a sfere su un nastro trasportatore. NSK è stata incaricata di analizzare il problema. L’ispezione ha evidenziato l'infiltrazione di grandi quantità di acqua nei cuscinetti, con conseguente fuoriuscita del lubrificante. NSK ha quindi suggerito l’utilizzo di cuscinetti Molded-Oil schermati resistenti alla corrosione, portando la durata operativa dei cuscinetti da circa due settimane a oltre 9 mesi.
![Food - Beverage, conveyor Food - Beverage, conveyor](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8acddd7d-505e-4212-92c4-bcc92d852a82/in-fb-conveyor-belt.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Nastro Trasportatore
![Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Molded-Oil, 2Comp Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Molded-Oil, 2Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--248635ab-53cc-41a7-966d-57c3e5353d83/p-dgbb-spacea-molded-oil-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Cuscinetti NSK Serie Molded-Oil
Punti Chiave
Nastro trasportatore
Lavorazione di verdure (alimenti)
Frequenti cedimenti dei cuscinetti standard
Durata operativa dei cuscinetti standard di sole due settimane
Esigenza di prolungare la durata operativa
Soluzione NSK: Cuscinetti Molded-Oil
Risultato: Durata operativa dei cuscinetti aumentata da due settimane a oltre 9 mesi
Valore
L’ispezione effettuata da NSK ha evidenziato l'infiltrazione di grandi quantità di acqua nei cuscinetti, con conseguente fuoriuscita del lubrificante
Utilizzo di cuscinetti Molded-Oil resistenti alla corrosione
Durata utile sensibilmente incrementata
Risparmio sui costi
Caratteristiche del prodotto
I cuscinetti Molded-Oil garantiscono una lubrificazione costante e continua
Acciaio inox per ambienti corrosivi
L’assenza di grasso consente di evitare i rabbocchi di olio, mantenendo pulito l’ambiente operativo
Durata oltre due volte maggiore rispetto alla lubrificazione a grasso, in ambienti soggetti a contaminazione d’acqua e di polvere
La versione con tenute striscianti è disponibile come standard per i cuscinetti a sfere
Esenti da manutenzione dato che i cuscinetti Molded-Oil rilasciano una quantità costante di lubrificante. Disponibili anche per applicazioni caratterizzate da velocità elevate
Disponibili per cuscinetti a sfere, cuscinetti radiali orientabili a rulli e cuscinetti a rulli conici
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi di lubrificazione: Costs for Lubrication | € 6.377 | Costi di lubrificazione: No Lubrication costs | € 0 | |
Costi di ingegnerizzazione: Costs for mounting and dismounting the bearings | € 2.938 | Costi di ingegnerizzazione: No costs for mounting and dismounting of the bearings | € 0 | |
Costo totale | € 9 315 | € 0 |
Riferimento:SS-I-1022
Condividi